Valikko Haku

Lehtisaranat – liimattavat

Varastossa

Clear Plastic Leaf Hinges or Flat Hinges are used for light weight support in application where no stress will be put on the screw fixing holes and angle rotation.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Kokonaisleveys Osta
2,1357 € - 2,1357 € 3144 Varastossa
100.0 mm
41.0 mm
1,0829 € - 1,0829 € 6252 Varastossa
65.0 mm
41.0 mm
0,5407 € - 0,601 € 8809 Varastossa
30.0 mm
64.0 mm
0,6489 € - 0,7215 € 4984 Varastossa
45.0 mm
38.0 mm
3,012 € - 3,012 € 4900 Varastossa
200.0 mm
42.0 mm
0,4778 € - 0,5298 € 4250 Varastossa
25.0 mm
33.0 mm
Läpinäkyvä sarana 41.0 mm 100.0 mm PC

10388723

Hinta-alue
2,1357 € - 2,1357 €

Varastotasot
3144 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    41.0 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Materiaaliluokka
    Muovi
Läpinäkyvä sarana 41.0 mm 65.0 mm PC

10388716

Hinta-alue
1,0829 € - 1,0829 €

Varastotasot
6252 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaisleveys
    41.0 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Materiaaliluokka
    Muovi
Läpinäkyvä sarana 64.0 mm 30.0 mm PC

10388693

Hinta-alue
0,601 € - 0,5407 €

Varastotasot
8809 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaisleveys
    64.0 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Materiaaliluokka
    Muovi
Läpinäkyvä sarana 38.0 mm 45.0 mm PC

10388709

Hinta-alue
0,7215 € - 0,6489 €

Varastotasot
4984 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    45.0 mm
  • Kokonaisleveys
    38.0 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Materiaaliluokka
    Muovi
Läpinäkyvä sarana 42.0 mm 200.0 mm PC

10388730

Hinta-alue
3,012 € - 3,012 €

Varastotasot
4900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
  • Kokonaisleveys
    42.0 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Materiaaliluokka
    Muovi
Läpinäkyvä sarana 33.0 mm 25.0 mm PC

10388686

Hinta-alue
0,5298 € - 0,4778 €

Varastotasot
4250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Kokonaisleveys
    33.0 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Materiaaliluokka
    Muovi