Valikko Haku

Lehtisarana 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Teräs

This Leaf Hinge makes use of a screw that offers a secure attachment, and a stud for added reinforcement. Features a leaf design for a larger contact area. Used in the applications such as access panels and machinery. Ideal for heavy machinery.
Essentra tuotenumero:

20796525

Valmistajan tuotenumero:

20796525

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 187.0 mm
Kokonaispaksuus 16.0 mm
Kokonaisleveys 65.0 mm
Salvan materiaali Teräs
Valmis Sinkki
Salpamateriaali Teräs
Materiaali Teräs
Asennusreikien määrä 6
Kiinnitystapa Through Hole
Tullinimike 8302100090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä