Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Sarjanumero: SR5506 ,SR5562
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Lehden paksuus | Kokonaispituus | Asennusreikien määrä | Valmis | Materiaali | Lehden muoto | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,375 € - 12,375 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.295 in
7.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
Neliö
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,2583 € - 10,2583 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Matta
|
Muovi
|
Suorakulma
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,0965 € - 3,4405 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matta
|
Muovi
|
Suorakulma
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 13,6824 € - 16,1803 € | 442 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matta
|
Muovi
|
Suorakulma
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,922 € - 7,0026 € | 3360 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matta
|
Muovi
|
Suorakulma
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,6018 € - 3,0637 € | 51 Varastossa |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Nailon
|
Suorakulma
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 2,2874 € - 4,7741 € | 8928 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Kiillotettu
|
304 ruostumaton teräs
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 2,8628 € - 8,1042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Pyöristetty
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 1,4594 € - 1,8067 € | 272 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Lasitäytteinen nailon
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 2,6803 € - 5,6287 € | 18489 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Kiillotettu
|
304 ruostumaton teräs
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 22,1445 € - 46,5035 € | 325 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Kirkas anodisoitu pinnoite
|
Alumiini
|
Suorakulma
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 52,709 € - 110,6889 € | 55 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Kirkas anodisoitu pinnoite
|
Alumiini
|
Suorakulma
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 4,3082 € - 9,0177 € | 2756 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Pyöristetty
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 13,6824 € - 16,1803 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Matta
|
Muovi
|
Suorakulma
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 8,6866 € - 10,2583 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matta
|
Muovi
|
Suorakulma
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,922 € - 7,0026 € | 2 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matta
|
Muovi
|
Suorakulma
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,901 € - 5,0142 € | 116 Varastossa |
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
|
Nailon
|
Suorakulma
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 18,942 € - 29,4654 € | 46 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 18,942 € - 29,4654 € | 31 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 14,90 € - 24,0026 € | 83 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa