Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Sarjanumero: SR5506 ,SR5562
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Lehden paksuus | Kokonaispituus | Asennusreikien määrä | Valmis | Materiaali | Lehden muoto | Kokonaisleveys | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,48 € - 28,7467 € | 7 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
|
Ruostumaton teräs
|
Suorakulma
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
1,4429 € - 1,6646 € | 427 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Ei pinnoitetta
|
PA GF
|
Suorakulma
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
8,4884 € - 17,8256 € | 44 Varastossa |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
|
Nailon
|
Suorakulma
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
15,4023 € - 32,345 € | 40 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
|
Nailon
|
Suorakulma
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
8,7348 € - 18,3432 € | 266 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
|
Nailon
|
Suorakulma
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
6,2049 € - 13,0303 € | 140 Varastossa |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
|
Nailon
|
Suorakulma
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
1,4602 € - 1,6782 € | 468 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Suorakulma
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
4,8219 € - 6,7507 € | 4227 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
Neliö
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,2031 € - 8,7978 € | 725 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Pyöristetty
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
51,4234 € - 107,9891 € | 55 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Kirkas anodisoitu pinnoite
|
Alumiini
|
Suorakulma
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
2,2316 € - 4,6576 € | 5023 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Neliö
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
2,7929 € - 7,9065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Pyöristetty
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
21,6044 € - 45,3692 € | 495 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Kirkas anodisoitu pinnoite
|
Alumiini
|
Suorakulma
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
2,6149 € - 5,4914 € | 7463 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Neliö
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,7113 € - 5,0026 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Viistottu
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
37,9788 € - 83,7325 € | 16 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Musta elaksoitu
|
Alumiini
|
Suorakulma
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
1,7798 € - 6,929 € | 3901 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Neliö
|
1.98 in
50.3 mm
|
||
11,3498 € - 15,8897 € | 173 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
Oksidi
|
Teräs
|
Suorakulma
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
18,8525 € - 39,5902 € | 183 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Nikkelöity
|
GF PA
|
Nuoli
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
2,259 € - 4,7439 € | 1317 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Neliö
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa