Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Sarjanumero: SR5506 ,SR5562
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Lehden paksuus | Kokonaispituus | Asennusreikien määrä | Valmis | Materiaali | Lehden muoto | Kokonaisleveys | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,1472 € - 12,9092 € | 691 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
|
Nailon
|
Suorakulma
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,3233 € - 1,5178 € | 2114 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2
|
Ei pinnoitetta
|
PA GF
|
Suorakulma
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
8,4884 € - 17,8256 € | 44 Varastossa |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
|
Nailon
|
Suorakulma
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
1,4429 € - 1,6646 € | 112 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Ei pinnoitetta
|
PA GF
|
Suorakulma
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
3,0209 € - 3,3566 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matta
|
Muovi
|
Suorakulma
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
18,48 € - 28,7467 € | 59 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
5
|
|
Ruostumaton teräs
|
Suorakulma
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
14,5366 € - 23,4171 € | 105 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
Ruostumaton teräs
|
Suorakulma
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
5,7776 € - 6,8318 € | 2 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matta
|
Muovi
|
Suorakulma
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
5,7776 € - 6,8318 € | 2560 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matta
|
Muovi
|
Suorakulma
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
4,7815 € - 4,8919 € | 14 Varastossa |
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
|
Nailon
|
Suorakulma
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
6,2049 € - 13,0303 € | 140 Varastossa |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
|
Nailon
|
Suorakulma
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
8,2146 € - 17,2506 € | 57 Varastossa |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
|
Nailon
|
Suorakulma
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
15,4023 € - 32,345 € | 40 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
|
Nailon
|
Suorakulma
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
5,3858 € - 5,3858 € | 306 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
4
|
Ei pinnoitetta
|
PA GF
|
Suorakulma
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
8,7348 € - 18,3432 € | 266 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
|
Nailon
|
Suorakulma
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
7,6943 € - 21,5345 € | 100 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
Nailon
|
Suorakulma
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
11,3045 € - 23,7394 € | 196 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
Nailon
|
Suorakulma
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
10,0081 € - 10,0081 € | 21 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Matta
|
Muovi
|
Suorakulma
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
13,3487 € - 15,7857 € | 472 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matta
|
Muovi
|
Suorakulma
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
2,5384 € - 2,989 € | 1 Varastossa |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Nailon
|
Suorakulma
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa