Valikko Haku

Lehtisaranat - uppoasennus

Varastossa

Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.

Sarjanumero: SR5506 ,SR5562

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
101 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lehden paksuus Kokonaispituus Asennusreikien määrä Valmis Materiaali Lehden muoto Kokonaisleveys Osta
6,1472 € - 12,9092 € 691 Varastossa
3.5 mm
30.0 mm
4
Nailon
Suorakulma
30.0 mm
1,3233 € - 1,5178 € 2114 Varastossa
8.0 mm
64.0 mm
2
Ei pinnoitetta
PA GF
Suorakulma
37.0 mm
8,4884 € - 17,8256 € 44 Varastossa
5.7 mm
40.0 mm
6
Nailon
Suorakulma
120.0 mm
1,4429 € - 1,6646 € 112 Varastossa
6.0 mm
50.0 mm
4
Ei pinnoitetta
PA GF
Suorakulma
50.0 mm
3,0209 € - 3,3566 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
49.5 mm
4
Matta
Muovi
Suorakulma
48.0 mm
18,48 € - 28,7467 € 59 Varastossa
4.0 mm
44.0 mm
5
Ruostumaton teräs
Suorakulma
150.0 mm
14,5366 € - 23,4171 € 105 Varastossa
4.0 mm
60.0 mm
4
Ruostumaton teräs
Suorakulma
60.0 mm
5,7776 € - 6,8318 € 2 Varastossa
9.0 mm
49.5 mm
4
Matta
Muovi
Suorakulma
48.0 mm
5,7776 € - 6,8318 € 2560 Varastossa
9.0 mm
39.5 mm
4
Matta
Muovi
Suorakulma
38.0 mm
4,7815 € - 4,8919 € 14 Varastossa
54.0 mm
Nailon
Suorakulma
45.0 mm
6,2049 € - 13,0303 € 140 Varastossa
5.7 mm
40.0 mm
6
Nailon
Suorakulma
80.0 mm
8,2146 € - 17,2506 € 57 Varastossa
5.7 mm
40.0 mm
4
Nailon
Suorakulma
40.0 mm
15,4023 € - 32,345 € 40 Varastossa
7.0 mm
60.0 mm
0
Nailon
Suorakulma
60.0 mm
5,3858 € - 5,3858 € 306 Varastossa
11.5 mm
102.0 mm
4
Ei pinnoitetta
PA GF
Suorakulma
79.0 mm
8,7348 € - 18,3432 € 266 Varastossa
6.4 mm
50.0 mm
6
Nailon
Suorakulma
100.0 mm
7,6943 € - 21,5345 € 100 Varastossa
6.4 mm
50.0 mm
4
Nailon
Suorakulma
50.0 mm
11,3045 € - 23,7394 € 196 Varastossa
7.0 mm
60.0 mm
4
Nailon
Suorakulma
60.0 mm
10,0081 € - 10,0081 € 21 Varastossa
15.0 mm
65.0 mm
4
Matta
Muovi
Suorakulma
63.0 mm
13,3487 € - 15,7857 € 472 Varastossa
11.5 mm
49.5 mm
4
Matta
Muovi
Suorakulma
48.0 mm
2,5384 € - 2,989 € 1 Varastossa
64.0 mm
Nailon
Suorakulma
62.0 mm
  • / 6
Sarana 30.0 mm 30.0 mm Nailon

10299876

Hinta-alue
12,9092 € - 6,1472 €

Varastotasot
691 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    3.5 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 37.0 mm 64.0 mm PA GF

10260296

Hinta-alue
1,5178 € - 1,3233 €

Varastotasot
2114 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    64.0 mm
  • Kokonaisleveys
    37.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Sarana 120.0 mm 40.0 mm Nailon

10299937

Hinta-alue
17,8256 € - 8,4884 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    5.7 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    5.2 mm
  • Kokonaisleveys
    120.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 50.0 mm 50.0 mm PA GF

10260302

Hinta-alue
1,6646 € - 1,4429 €

Varastotasot
112 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Sarana 48.0 mm 49.5 mm Muovi

10224946

Hinta-alue
3,3566 € - 3,0209 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    49.5 mm
  • Kokonaispaksuus
    16.5 mm
  • Kokonaisleveys
    48.0 mm
  • Väri
    Musta
Vapaasti liikkuva sarana 44.0 mm 150.0 mm Ruostumaton teräs

10090534

Hinta-alue
28,7467 € - 18,48 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    44.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    150.0 mm
  • Sisältää
    Kiinnikkeet eivät sisälly
Vapaasti liikkuva sarana 60.0 mm 60.0 mm Ruostumaton teräs

10090541

Hinta-alue
23,4171 € - 14,5366 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Sisältää
    Kiinnikkeet eivät sisälly
Sarana 48.0 mm 49.5 mm Muovi

10224915

Hinta-alue
6,8318 € - 5,7776 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    49.5 mm
  • Kokonaispaksuus
    16.5 mm
  • Kokonaisleveys
    48.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 38.0 mm 39.5 mm Muovi

10224908

Hinta-alue
6,8318 € - 5,7776 €

Varastotasot
2560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    39.5 mm
  • Kokonaispaksuus
    13.0 mm
  • Kokonaisleveys
    38.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 45.0 mm 54.0 mm Nailon

10285084

Hinta-alue
4,8919 € - 4,7815 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    54.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    30.0 mm
  • Kokonaisleveys
    45.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Lehden muoto
    Suorakulma
Sarana 80.0 mm 40.0 mm Nailon

10299920

Hinta-alue
13,0303 € - 6,2049 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    5.7 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    5.2 mm
  • Kokonaisleveys
    80.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 40.0 mm 40.0 mm Nailon

10299883

Hinta-alue
17,2506 € - 8,2146 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    5.7 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    5.2 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 60.0 mm 60.0 mm Nailon

10299913

Hinta-alue
32,345 € - 15,4023 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    7.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    6.5 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 79.0 mm 102.0 mm PA GF

10260272

Hinta-alue
5,3858 € - 5,3858 €

Varastotasot
306 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    102.0 mm
  • Kokonaisleveys
    79.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Sarana 100.0 mm 50.0 mm Nailon

10299944

Hinta-alue
18,3432 € - 8,7348 €

Varastotasot
266 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    6.4 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    5.9 mm
  • Kokonaisleveys
    100.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 50.0 mm 50.0 mm Nailon

10299890

Hinta-alue
21,5345 € - 7,6943 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    6.4 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    5.9 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 60.0 mm 60.0 mm Nailon

10299906

Hinta-alue
23,7394 € - 11,3045 €

Varastotasot
196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    7.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    6.5 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 63.0 mm 65.0 mm Muovi

10224939

Hinta-alue
10,0081 € - 10,0081 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    15.0 mm
  • Kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    13.0 mm
  • Kokonaisleveys
    63.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 48.0 mm 49.5 mm Muovi

10224953

Hinta-alue
15,7857 € - 13,3487 €

Varastotasot
472 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    49.5 mm
  • Kokonaispaksuus
    16.5 mm
  • Kokonaisleveys
    48.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 62.0 mm 64.0 mm Nailon

10285107

Hinta-alue
2,989 € - 2,5384 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    64.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    13.0 mm
  • Kokonaisleveys
    62.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Lehden muoto
    Suorakulma