Valikko Haku

Lehtisaranat - uppoasennus

Varastossa

Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.

Sarjanumero: SR5506 ,SR5562

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
101 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lehden paksuus Kokonaispituus Asennusreikien määrä Valmis Materiaali Lehden muoto Kokonaisleveys Osta
2,6149 € - 5,4914 € 7463 Varastossa
1.5 mm
40.0 mm
4
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Neliö
40.0 mm
1,4238 € - 1,7626 € 616 Varastossa
10.2 mm
48.0 mm
4
PA GF
Suorakulma
48.0 mm
21,6044 € - 45,3692 € 495 Varastossa
3.0 mm
65.0 mm
4
Kirkas anodisoitu pinnoite
Alumiini
Suorakulma
55.0 mm
1,7113 € - 5,0026 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
40.0 mm
5
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Viistottu
55.0 mm
6,0918 € - 12,7929 € 62 Varastossa
5.2 mm
80.0 mm
5
Jauhemaalattu
GF PA
Suorakulma
40.0 mm
4,8219 € - 6,7507 € 4227 Varastossa
4.0 mm
30.0 mm
4
Jauhemaalattu musta pinnoite
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Neliö
30.0 mm
2,2316 € - 4,6576 € 5023 Varastossa
1.5 mm
40.0 mm
4
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Neliö
39.0 mm
2,7929 € - 7,9065 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
40.0 mm
6
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Pyöristetty
81.0 mm
1,4602 € - 1,6782 € 468 Varastossa
10.3 mm
48.0 mm
4
PA GF
Suorakulma
47.5 mm
9,1456 € - 9,1456 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
175.0 mm
8
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Viistottu
38.0 mm
7,6669 € - 16,1006 € 1273 Varastossa
3.0 mm
60.0 mm
4
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Neliö
90.0 mm
2,6149 € - 5,4914 € 1266 Varastossa
1.5 mm
40.0 mm
4
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Neliö
38.6 mm
3,3269 € - 6,9865 € 1452 Varastossa
1.5 mm
20.0 mm
4
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Pyöristetty
75.0 mm
4,2031 € - 8,7978 € 725 Varastossa
1.5 mm
30.0 mm
4
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Pyöristetty
45.0 mm
37,9788 € - 83,7325 € 16 Varastossa
3.0 mm
100.0 mm
6
Musta elaksoitu
Alumiini
Suorakulma
82.5 mm
3,1699 € - 3,2496 € 1060 Varastossa
11.2 mm
35.0 mm
4
Väritön
Nailon
Suorakulma
30.0 mm
13,7197 € - 34,8319 € 200 Varastossa
3.0 mm
65.0 mm
4
Kirkas anodisoitu pinnoite
Alumiini
Suorakulma
55.0 mm
1,7798 € - 6,929 € 3901 Varastossa
1.5 mm
60.0 mm
6
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Neliö
50.3 mm
13,4083 € - 34,3496 € 88 Varastossa
3.0 mm
65.0 mm
4
Musta elaksoitu
Alumiini
Suorakulma
55.0 mm
3,9839 € - 5,5775 € 78 Varastossa
4.0 mm
30.0 mm
4
Kromattu
Sinkkiseos
Neliö
30.0 mm
  • / 6
Lehtisarana 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Hopea

10203606

Hinta-alue
5,4914 € - 2,6149 €

Varastotasot
7463 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kiillotettu
Sarana 48.0 mm 48.0 mm PA GF

10260289

Hinta-alue
1,7626 € - 1,4238 €

Varastotasot
616 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    10.2 mm
  • Kokonaispituus
    48.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    48.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Kirkas

10299746

Hinta-alue
45,3692 € - 21,6044 €

Varastotasot
495 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    3.0 mm
  • Kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Väri
    Kirkas
Lehtisarana 55.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Hopea

10203637

Hinta-alue
5,0026 € - 1,7113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kiillotettu
Lehtisarana 40.0 mm 80.0 mm GF PA

10299951

Hinta-alue
12,7929 € - 6,0918 €

Varastotasot
62 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    5.2 mm
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    5.3 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 30.0 mm 30.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

10087664

Hinta-alue
6,7507 € - 4,8219 €

Varastotasot
4227 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    7.5 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Hopea

10203590

Hinta-alue
4,6576 € - 2,2316 €

Varastotasot
5023 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    39.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kiillotettu
Lehtisarana 81.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Hopea

10203705

Hinta-alue
7,9065 € - 2,7929 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    81.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kiillotettu
Sarana 47.5 mm 48.0 mm PA GF

10285091

Hinta-alue
1,6782 € - 1,4602 €

Varastotasot
468 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    10.3 mm
  • Kokonaispituus
    48.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    15.5 mm
  • Kokonaisleveys
    47.5 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 38.0 mm 175.0 mm 2.0 mm Hopea

10203712

Hinta-alue
9,1456 € - 9,1456 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    175.0 mm
  • Kokonaisleveys
    38.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kiillotettu
Lehtisarana 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm Hopea

10203668

Hinta-alue
16,1006 € - 7,6669 €

Varastotasot
1273 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    3.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    90.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kiillotettu
Lehtisarana 38.6 mm 40.0 mm 1.5 mm Hopea

10203613

Hinta-alue
5,4914 € - 2,6149 €

Varastotasot
1266 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    38.6 mm
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kiillotettu
Lehtisarana 75.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Hopea

10203644

Hinta-alue
6,9865 € - 3,3269 €

Varastotasot
1452 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 mm
  • Kokonaisleveys
    75.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kiillotettu
Lehtisarana 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Hopea

10203699

Hinta-alue
8,7978 € - 4,2031 €

Varastotasot
725 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaisleveys
    45.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kiillotettu
Lehtisarana 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Musta

10208014

Hinta-alue
83,7325 € - 37,9788 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    3.0 mm
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    82.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Musta elaksoitu
Sarana 30.0 mm 35.0 mm Nailon

10285077

Hinta-alue
3,2496 € - 3,1699 €

Varastotasot
1060 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    11.2 mm
  • Kokonaispituus
    35.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    25.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Kirkas

10207987

Hinta-alue
34,8319 € - 13,7197 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    3.0 mm
  • Kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Valmis
    Kirkas anodisoitu pinnoite
Lehtisarana 50.3 mm 60.0 mm 1.5 mm Hopea

10203682

Hinta-alue
6,929 € - 1,7798 €

Varastotasot
3901 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.3 mm
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kiillotettu
Lehtisarana 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Musta

10207994

Hinta-alue
34,3496 € - 13,4083 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    3.0 mm
  • Kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Musta elaksoitu
Lehtisarana 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm Hopea

10087657

Hinta-alue
5,5775 € - 3,9839 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    7.5 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Väri
    Hopea