Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Sarjanumero: SR5506 ,SR5562
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Lehden paksuus | Kokonaispituus | Asennusreikien määrä | Valmis | Materiaali | Lehden muoto | Kokonaisleveys | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,3858 € - 5,3858 € | 256 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
4
|
Ei pinnoitetta
|
PA GF
|
Suorakulma
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
8,7348 € - 18,3432 € | 266 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
|
Nailon
|
Suorakulma
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
4,3537 € - 10,1779 € | 4432 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Suorakulma
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
6,6401 € - 13,9442 € | 1350 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Suorakulma
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5,1478 € - 10,8104 € | 3 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
6
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Viistottu
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,91 € - 2,9711 € | 2574 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Kromattu
|
Sinkkiseos
|
Suorakulma
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
7,4297 € - 8,3187 € | 203 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
6
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Nuoli
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
14,9729 € - 23,2911 € | 890 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Neliö
|
1.969 in
50 mm
|
||
4,2716 € - 6,1335 € | 2997 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
PA
|
Suorakulma
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,1089 € - 6,3917 € | 1949 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Samakki;Ruostumaton teräs
|
Neliö
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
4,9968 € - 7,7729 € | 135 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Samakki;Ruostumaton teräs
|
Suorakulma
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
20069094 | 1,6056 € - 2,4976 € | 1202 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Samakki;Ruostumaton teräs
|
Neliö
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1,38 € - 2,1466 € | 3330 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
GF PA
|
Neliö
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10,4825 € - 16,3062 € | 1719 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Neliö
|
1.575 in
40 mm
|
||
9,0223 € - 12,6313 € | 67 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Sinkkiseos
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
3,4028 € - 5,2932 € | 197 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Kromattu
|
Sinkkiseos
|
Suorakulma
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
6,6812 € - 9,3536 € | 412 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
Jauhemaalattu
|
Sinkkiseos
|
Suorakulma
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
2,5695 € - 2,855 € | 7464 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Teräs
|
Suorakulma
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
2,8428 € - 3,4221 € | 333 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Teräs
|
Suorakulma
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
7,2425 € - 10,1395 € | 52 Varastossa |
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
Kromattu
|
Sinkkiseos
|
Suorakulma
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa