Valikko Haku

Lehtisaranat - uroskierteinen sisäkekiinnitys

Varastossa

Lehtisaranat uroskierteellä ovat litteitä saranoita, jotka sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Tämä valikoima tunnetaan myös pinta-asennettuina saranoina tai sivusaranoina. tarjolla on useita materiaaleja ja nastakokoja, joista löytyy ratkaisu useimpiin käyttökohteisiin.

Sarjanumero: SR5330

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
18 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Kokonaispaksuus Kokonaisleveys Osta
8,3358 € - 11,6701 € 58 Varastossa
50.0 mm
50.0 mm
9,9496 € - 13,9294 € 1 Varastossa
50.0 mm
76.0 mm
8,3358 € - 11,6701 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
50.0 mm
8,7458 € - 13,6046 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
10,3134 € - 16,043 € Kysy toimitusaikaa täältä
110.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
7,2925 € - 11,788 € 8 Varastossa
70.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
5,7929 € - 9,0112 € 21 Varastossa
110.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
5,5177 € - 8,5831 € 9 Varastossa
60.0 mm
60.0 mm
6,8462 € - 10,6497 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
11,5617 € - 17,9849 € 3 Varastossa
150.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
3,9128 € - 6,0866 € 50 Varastossa
50.0 mm
63.0 mm
4,4839 € - 6,9749 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
76.0 mm
18,566 € - 34,5976 € 2 Varastossa
60.0 mm
90.0 mm
20,4325 € - 28,6054 € 41 Varastossa
60.0 mm
120.0 mm
9,1637 € - 12,8292 € 271 Varastossa
50.0 mm
63.0 mm
2,3165 € - 3,6034 € 479 Varastossa
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
8,8212 € - 13,7218 € 67 Varastossa
60.0 mm
120.0 mm
20074869 5,8792 € - 9,1455 € 198 Varastossa
60.0 mm
60.0 mm
Lehtisarana 50.0 mm 50.0 mm

20061067

Hinta-alue
11,6701 € - 8,3358 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Asennusreikien määrä
    4
  • Tullinimike
    8302100090
Lehtisarana 50.0 mm 76.0 mm

20061135

Hinta-alue
13,9294 € - 9,9496 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaisleveys
    76.0 mm
  • Asennusreikien määrä
    4
  • Tullinimike
    8302420090
Lehtisarana 50.0 mm 50.0 mm

20060978

Hinta-alue
11,6701 € - 8,3358 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Asennusreikien määrä
    4
  • Tullinimike
    8302100090
Lehtisarana 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Musta

20063306

Hinta-alue
13,6046 € - 8,7458 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    70.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    80.0 mm
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
Lehtisarana 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm Musta

20063283

Hinta-alue
16,043 € - 10,3134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    110.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    80.0 mm
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
Lehtisarana 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Musta

20063276

Hinta-alue
11,788 € - 7,2925 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    70.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    80.0 mm
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
Lehtisarana 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm Musta

20063252

Hinta-alue
9,0112 € - 5,7929 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    110.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    80.0 mm
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
Lehtisarana 60.0 mm 60.0 mm

20074920

Hinta-alue
8,5831 € - 5,5177 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Asennusreikien määrä
    4
  • Tekniset tiedot
    DIN-EN 1774
  • Tullinimike
    8302420090
Lehtisarana 80.0 mm 150.0 mm 15.0 mm Musta

20063269

Hinta-alue
10,6497 € - 6,8462 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    80.0 mm
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
Lehtisarana 150.0 mm 80.0 mm Musta

20123154

Hinta-alue
17,9849 € - 11,5617 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    80.0 mm
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
Lehtisarana 50.0 mm 63.0 mm

20121693

Hinta-alue
6,0866 € - 3,9128 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaisleveys
    63.0 mm
  • Asennusreikien määrä
    4
  • Tullinimike
    8302100090
Lehtisarana 50.0 mm 76.0 mm

20121709

Hinta-alue
6,9749 € - 4,4839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaisleveys
    76.0 mm
  • Asennusreikien määrä
    4
  • Tullinimike
    8302100090
Lehtisarana 60.0 mm 90.0 mm

20126001

Hinta-alue
34,5976 € - 18,566 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    90.0 mm
  • Asennusreikien määrä
    0
  • Tekniset tiedot
    DIN-EN 1774
  • Tullinimike
    8302420090
Lehtisarana 60.0 mm 120.0 mm

20126018

Hinta-alue
28,6054 € - 20,4325 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    120.0 mm
  • Asennusreikien määrä
    0
  • Tekniset tiedot
    DIN-EN 1774
  • Tullinimike
    8302420090
Lehtisarana 50.0 mm 63.0 mm

20121655

Hinta-alue
12,8292 € - 9,1637 €

Varastotasot
271 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaisleveys
    63.0 mm
  • Asennusreikien määrä
    0
  • Tullinimike
    8302420090
Lehtisarana 50.0 mm 50.0 mm 11.0 mm Musta

20064945

Hinta-alue
3,6034 € - 2,3165 €

Varastotasot
479 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
Lehtisarana 120.0 mm 60.0 mm

20074845

Hinta-alue
13,7218 € - 8,8212 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    120.0 mm
  • Asennusreikien määrä
    0
  • Tekniset tiedot
    DIN-EN 1774
  • Tullinimike
    8302420090
Lehtisarana 60.0 mm 60.0 mm

20074869

Hinta-alue
9,1455 € - 5,8792 €

Varastotasot
198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Asennusreikien määrä
    4
  • Tekniset tiedot
    DIN-EN 1774
  • Tullinimike
    8302100090