Valikko Haku

Letkujen ja putkien letkupidikkeet - letkupidikkeet

Varastossa

Hose and Tubing Cinch Straps, include a hoop and loop construction. This securely secures hoses, while allowing them to expand and contract as pressure changes. Durable and provides a safe, adjustable and simple fastening solution. Two options to choose from.

  • Koukku ja silmukkarakenne pitää letkut tiukasti paikoillaan, joten ne voivat laajentua ja kutistua paineen vaihtelun myötä.
  • Se kestää kemikaaleja ja korkeita lämpötiloja.
  • Sitä käytetään teollisissa ja autoteollisissa käyttökohteissa.
Materiaali: Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs, Nailonkuitutarranauha; Delrin Väri: Musta Sarjanumero: SR1099

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
18 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus C Materiaali Tyyppi Osta
12,3676 € - 29,6475 € Kysy toimitusaikaa täältä
300.0 mm
Nailonkuitutarranauha; Delrin
Heavy
4,9547 € - 11,8644 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
Standard
19,8577 € - 19,8577 € 94 Varastossa
508.0 mm
Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
Heavy
3,1015 € - 3,3332 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0 mm
Nailonkuitutarranauha; Delrin
Standard
2,368 € - 5,7024 € 150 Varastossa
100.0 mm
Nailonkuitutarranauha; Delrin
Standard
6,9624 € - 16,648 € 100 Varastossa
100.0 mm
Nailonkuitutarranauha; Delrin
Heavy
13,5902 € - 32,5123 € 85 Varastossa
406.0 mm
Nailonkuitutarranauha; Delrin
Heavy
7,2584 € - 17,3777 € Kysy toimitusaikaa täältä
406.0 mm
Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
Standard
4,4142 € - 4,4142 € 100 Varastossa
406.0 mm
Nailonkuitutarranauha; Delrin
Standard
18,1589 € - 43,4578 € 207 Varastossa
406.0 mm
Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
Heavy
15,2761 € - 15,2761 € 338 Varastossa
200.0 mm
Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
Heavy
13,5773 € - 32,5123 € 219 Varastossa
100.0 mm
Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
Heavy
16,37 € - 39,1607 € 145 Varastossa
300.0 mm
Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
Heavy
11,7499 € - 28,1341 € 6 Varastossa
200.0 mm
Nailonkuitutarranauha; Delrin
Heavy
5,8685 € - 14,0535 € 5099 Varastossa
200.0 mm
Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
Standard
6,602 € - 7,0911 € 15 Varastossa
300.0 mm
Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
Standard
6,2159 € - 6,2159 € 100 Varastossa
508.0 mm
Nailonkuitutarranauha; Delrin
Standard
3,7836 € - 4,0667 € 191 Varastossa
300.0 mm
Nailonkuitutarranauha; Delrin
Standard
Kiinnityshihna Painava 300.0 mm

10175460

Hinta-alue
29,6475 € - 12,3676 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • C
    300.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailonkuitutarranauha; Delrin
  • Tyyppi
    Heavy
  • Tullinimike
    3926909790
Kiinnityshihna Sidontahihna 100.0 mm Musta

10175668

Hinta-alue
11,8644 € - 4,9547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • C
    100.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
  • Tyyppi
    Standard
  • Tullinimike
    3926909790
Kiinnityshihna Sidontahihna 508.0 mm Musta

10175651

Hinta-alue
19,8577 € - 19,8577 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • C
    508.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
  • Tyyppi
    Heavy
  • Tullinimike
    3926909790
Kiinnityshihna Sidontahihna 200.0 mm Musta

10175521

Hinta-alue
3,3332 € - 3,1015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • C
    200.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailonkuitutarranauha; Delrin
  • Tyyppi
    Standard
  • Tullinimike
    3926909790
Kiinnityshihna Sidontahihna 100.0 mm Musta

10175507

Hinta-alue
5,7024 € - 2,368 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • C
    100.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailonkuitutarranauha; Delrin
  • Tyyppi
    Standard
  • Tullinimike
    3926909790
Kiinnityshihna Sidontahihna 100.0 mm Musta

10175514

Hinta-alue
16,648 € - 6,9624 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • C
    100.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailonkuitutarranauha; Delrin
  • Tyyppi
    Heavy
  • Tullinimike
    3926909790
Kiinnityshihna Sidontahihna 406.0 mm Musta

10175484

Hinta-alue
32,5123 € - 13,5902 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • C
    406.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailonkuitutarranauha; Delrin
  • Tyyppi
    Heavy
  • Tullinimike
    3926909790
Kiinnityshihna Sidontahihna 406.0 mm Musta

10175637

Hinta-alue
17,3777 € - 7,2584 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • C
    406.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
  • Tyyppi
    Standard
  • Tullinimike
    3926909790
Kiinnityshihna Sidontahihna 406.0 mm Musta

10175477

Hinta-alue
4,4142 € - 4,4142 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • C
    406.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailonkuitutarranauha; Delrin
  • Tyyppi
    Standard
  • Tullinimike
    3926909790
Kiinnityshihna Sidontahihna 406.0 mm Musta

10175644

Hinta-alue
43,4578 € - 18,1589 €

Varastotasot
207 Varastossa
Ominaisuudet
  • C
    406.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
  • Tyyppi
    Heavy
  • Tullinimike
    3926909790
Kiinnityshihna Sidontahihna 200.0 mm Musta

10175699

Hinta-alue
15,2761 € - 15,2761 €

Varastotasot
338 Varastossa
Ominaisuudet
  • C
    200.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
  • Tyyppi
    Heavy
  • Tullinimike
    3926909790
Kiinnityshihna Sidontahihna 100.0 mm Musta

10175675

Hinta-alue
32,5123 € - 13,5773 €

Varastotasot
219 Varastossa
Ominaisuudet
  • C
    100.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
  • Tyyppi
    Heavy
  • Tullinimike
    3926909790
Kiinnityshihna Sidontahihna 300.0 mm Musta

10175620

Hinta-alue
39,1607 € - 16,37 €

Varastotasot
145 Varastossa
Ominaisuudet
  • C
    300.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
  • Tyyppi
    Heavy
  • Tullinimike
    3926909790
Kiinnityshihna Sidontahihna 200.0 mm Musta

10175538

Hinta-alue
28,1341 € - 11,7499 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • C
    200.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailonkuitutarranauha; Delrin
  • Tyyppi
    Heavy
  • Tullinimike
    3926909790
Kiinnityshihna Sidontahihna 200.0 mm Musta

10175682

Hinta-alue
14,0535 € - 5,8685 €

Varastotasot
5099 Varastossa
Ominaisuudet
  • C
    200.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
  • Tyyppi
    Standard
  • Tullinimike
    3926909790
Kiinnityshihna Sidontahihna 300.0 mm Musta

10175613

Hinta-alue
7,0911 € - 6,602 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • C
    300.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
  • Tyyppi
    Standard
  • Tullinimike
    3926909790
Kiinnityshihna Sidontahihna 508.0 mm Musta

10175491

Hinta-alue
6,2159 € - 6,2159 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • C
    508.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailonkuitutarranauha; Delrin
  • Tyyppi
    Standard
  • Tullinimike
    3926909790
Kiinnityshihna Vakio 300.0 mm

10175453

Hinta-alue
4,0667 € - 3,7836 €

Varastotasot
191 Varastossa
Ominaisuudet
  • C
    300.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailonkuitutarranauha; Delrin
  • Tyyppi
    Standard
  • Tullinimike
    3926909790