Hose Washer Caps are applied to the ends of hoses and tubes to keep them from slipping over the fittings. Protects against water, dust, grime and pollutants.
Se estää vesi- ja likavuodot.Se on helppo asentaa ja irrottaa.Käytetään rakennus-, puutarha- ja autoteollisuudessa. Materiaali: TPE, LDPE Väri: Musta, Keltainen Sarjanumero: SR5758
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | d2 | Väri | H | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1075 € - 0,2392 € | 7500 Varastossa |
0.575 in
14.6 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Musta
|
0.173 in
4.4 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
| 0,5276 € - 1,108 € | 5300 Varastossa |
0.575 in
14.6 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Keltainen
|
0.173 in
4.4 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
| 0,5374 € - 1,1286 € | 5690 Varastossa |
0.445 in
11.3 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Keltainen
|
0.173 in
4.4 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
| 0,3634 € - 0,7632 € | 11796 Varastossa |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Keltainen
|
0.173 in
4.4 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
| 0,1611 € - 0,2174 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.445 in
11.3 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Musta
|
0.173 in
4.4 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
| 0,7395 € - 1,553 € | 11500 Varastossa |
0.827 in
21 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Keltainen
|
0.173 in
4.4 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
| 0,0802 € - 0,2177 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Musta
|
0.173 in
4.4 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
| 0,0868 € - 0,1933 € | 9955 Varastossa |
1.051 in
26.7 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Keltainen
|
0.173 in
4.4 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
| 0,8897 € - 1,8683 € | 17600 Varastossa |
0.701 in
17.8 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
Keltainen
|
0.173 in
4.4 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
| 0,1333 € - 0,2976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.701 in
17.8 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
Musta
|
0.173 in
4.4 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
| 0,1754 € - 0,3919 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.051 in
26.7 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Musta
|
0.173 in
4.4 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
| 0,1473 € - 0,3271 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.827 in
21 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Musta
|
0.173 in
4.4 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa