Valikko Haku

Letkun suojasukka 50.8 mm (ID) 45.7 m (L) Musta

Excellent for use in the field or for applications where the winding of spiral-formed products is very difficult.
Essentra tuotenumero:

20440244

Valmistajan tuotenumero:

20440244

9 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 1 120,5526 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

1 120,55 €

1 x 1 120,5526 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
ID 50.8 mm
Koko materiaali 1050 Ballistinen polyamidi
Väri Musta
Tullinimike 9403999090

Tuote 20440244 korvaa:

(ID) N/A 45.0 m (L) Musta
Essentra tuotenumero: 10177181
Valmistajan tuotenumero: TQS-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä