Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.
Erinomainen kulutuskestävyys.Helppo asentaa.Sopii erinomaisesti liittimiin, kiinnikkeisiin, jatkoksiin, kaapeleihin ja letkuihin. Materiaali: 1050 Ballistinen nailon, PA, PES;PO Väri: Musta Sarjanumero: SR1080, , SR1108, SREHSS
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | ID | Koko materiaali | RL | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 156,3403 € - 2 156,3403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7 in
177.8 mm
|
1050 Ballistinen polyamidi
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 2 467,5652 € - 2 467,5652 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8 in
203.2 mm
|
1050 Ballistinen polyamidi
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
2.5 in
63.5 mm
|
1050 Ballistinen polyamidi
|
149.934 ft
45.7 m
|
|||
| 1 904,3972 € - 1 904,3972 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6 in
152.4 mm
|
1050 Ballistinen polyamidi
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1 385,69 € - 1 385,69 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4 in
101.6 mm
|
1050 Ballistinen polyamidi
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
9 in
228.6 mm
|
1050 Ballistinen polyamidi
|
75.131 ft
22.9 m
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
3.5 in
88.9 mm
|
1050 Ballistinen polyamidi
|
149.934 ft
45.7 m
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
1050 Ballistinen polyamidi
|
149.934 ft
45.7 m
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
14 in
355.6 mm
|
1050 Ballistinen polyamidi
|
75.131 ft
22.9 m
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
12 in
304.8 mm
|
1050 Ballistinen polyamidi
|
75.131 ft
22.9 m
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
16 in
406.4 mm
|
1050 Ballistinen polyamidi
|
75.131 ft
22.9 m
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa