Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spread Rivets are used for the fixing and joining of multiple panels. Our range is available in a choice of two materials; K-Resin and Polypropylene (PP).
The K-Resin options are clear in colour. This material benefits from high impact resistance, rigidity and excellent clarity and gloss. This makes it a good choice for finished products. K-Resin is a good option for a range of applications, including medical and display components.
The PP options are available in black and white. This material has good temperature stability and is resistant to most acids and alkaline's. PP is a good option for electronic applications or as a packaging component.
Materials: K-Resin and Polypropylene (PP)Colours: Black, Clear and White
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Materiaali | Suurin yhteensopiva paneelin paksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8142 € - 1,7681 € | 20158 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Valkoinen
|
PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1044 € - 0,1218 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
Valkoinen
|
PP
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,8142 € - 1,7681 € | 1443 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,2416 € - 3,2416 € | 93200 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Kirkas
|
K-Resin SBC
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,3088 € - 5,9529 € | 14975 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Kirkas
|
K-Resin SBC
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,8221 € - 1,7822 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
PP
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa