Nämä laipalliset alumiiniset kelkat ovat lineaarilaakerityyppi, josta on erityisesti hyötyä raskaissa kuormissa eri käyttökohteissa, joissa ne ohjaavat ja tukevat lineaarista liikettä. Niiden kiskot on valmistettu muotoillusta alumiinista, ja niiden kaksi karkaistua ruostumatonta teräsakselia on puristettu, jotta ne voivat toimia johdelohkon kuulien juoksuina.
Laippamuodon ansiosta voidaan tarjota sekä suurempi alue liikutettavan osan asennukseen että mahdollisuus kiinnittää liikkuva osa joko kelkan ylä- tai alapuolelta.
Se toimii hyvin vaativissa olosuhteissa tai käyttökohteissa, joissa paino on tärkeä, sillä se on teräksisiin osiin verrattuna kevyempi ja sen korroosionkestokyky on parempi. Sitä voidaan käyttää lukuisissa käyttökohteissa, kuten koneissa, ilmailussa, käsittelyteknologiassa, koneiden suojissa, lääketieteessä, elintarvikkeissa jne.
Materiaali: Alumiini;ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1018F
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Rail size | h2 | w1 | h1 ±003 | l1 | d2 | d1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
24.7
|
63.0
|
30.0
|
85.9
|
M6
|
5.3
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
15.0
|
19.8
|
47.0
|
24.0
|
64.0
|
M5
|
4.3
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
25.0
|
29.9
|
70.0
|
36.0
|
96.0
|
M8
|
6.7
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa