Valikko Haku

Levyjouset

Varastossa

Levyjouset sopivat käyttökohteisiin, joissa vaaditaan hyvin suuria kuormia pienessä tilassa, ja ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön. Levyjousilla hoidetaan usein myös tärinään, lämpölaajenemiseen, veltostumiseen ja pulttien vetäytymiseen liittyvät ongelmat.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
128 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuormituskorkeus Varren korkeus Materiaali Sisähalkaisija Osta
0,0451 € - 0,0544 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
0.8 mm
Hiiliteräs
7.2 mm
0,0478 € - 0,0561 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
1.1 mm
Hiiliteräs
6.2 mm
0,0684 € - 0,0802 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
1.6 mm
Hiiliteräs
10.2 mm
0,0655 € - 0,0768 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.1 mm
1.6 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0547 € - 0,0641 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9 mm
1.3 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,052 € - 0,061 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
1.3 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0655 € - 0,0768 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.1 mm
1.6 mm
Hiiliteräs
10.2 mm
0,0655 € - 0,0768 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.1 mm
1.6 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0616 € - 0,077 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.1 mm
1.4 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
10443064 0,0547 € - 0,0641 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9 mm
1.4 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0547 € - 0,0658 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
1.3 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,7241 € - 0,8845 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.9 mm
3.9 mm
Kromivanadiini
22.4 mm
0,6413 € - 0,7283 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
3.6 mm
Kromivanadiini
22.4 mm
1,0595 € - 1,2052 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.3 mm
4.3 mm
Kromivanadiini
28.5 mm
1,9085 € - 2,2302 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
4.1 mm
Kromivanadiini
20.5 mm
2,0628 € - 2,2453 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
4.3 mm
Kromivanadiini
20.5 mm
0,4883 € - 0,6102 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.7 mm
2.9 mm
Kromivanadiini
25.4 mm
0,0451 € - 0,0565 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
1.0 mm
Hiiliteräs
5.2 mm
0,0491 € - 0,0576 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 mm
1.1 mm
Hiiliteräs
9.2 mm
0,2203 € - 0,2497 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.7 mm
2.2 mm
Kromivanadiini
14.2 mm
  • / 7
Levyjousi DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442807

Hinta-alue
0,0544 € - 0,0451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    7.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Varren korkeus
    0.8 mm
  • Paksuus
    0.4 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    105.00 N
Levyjousi DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442883

Hinta-alue
0,0561 € - 0,0478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Varren korkeus
    1.1 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    360.00 N
Levyjousi DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443149

Hinta-alue
0,0802 € - 0,0684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Varren korkeus
    1.6 mm
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1301.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443217

Hinta-alue
0,0768 € - 0,0655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Varren korkeus
    1.6 mm
  • Paksuus
    0.9 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    781.00 N
Jousialuslevy 8.2 mm 18.0 mm Hiiliteräs

10629369

Hinta-alue
0,0641 € - 0,0547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.3 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    495.00 N
Jousialuslevy 8.2 mm 18.0 mm Hiiliteräs

10640623

Hinta-alue
0,061 € - 0,052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.3 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    507.00 N
Levyjousi DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443132

Hinta-alue
0,0768 € - 0,0655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Varren korkeus
    1.6 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1211.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443095

Hinta-alue
0,0768 € - 0,0655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Varren korkeus
    1.6 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1100.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443019

Hinta-alue
0,077 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.4 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1004.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443064

Hinta-alue
0,0641 € - 0,0547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Varren korkeus
    1.4 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    483.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442951

Hinta-alue
0,0658 € - 0,0547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Varren korkeus
    1.3 mm
  • Paksuus
    0.9 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    850.00 N
Levyjousi SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443651

Hinta-alue
0,8845 € - 0,7241 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    22.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    3.9 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    7230.00 N
Levyjousi SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443644

Hinta-alue
0,7283 € - 0,6413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    22.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    3.6 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    4437.00 N
Levyjousi SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443712

Hinta-alue
1,2052 € - 1,0595 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    28.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    56.0 mm
  • Varren korkeus
    4.3 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    9675.00 N
Levyjousi SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443729

Hinta-alue
2,2302 € - 1,9085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    60.0 mm
  • Varren korkeus
    4.1 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    4016.00 N
Levyjousi SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443736

Hinta-alue
2,2453 € - 2,0628 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    60.0 mm
  • Varren korkeus
    4.3 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    6200.00 N
Levyjousi SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443668

Hinta-alue
0,6102 € - 0,4883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    25.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    2.9 mm
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1318.00 N
Levyjousi DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442838

Hinta-alue
0,0565 € - 0,0451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Varren korkeus
    1.0 mm
  • Paksuus
    0.4 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    149.00 N
Levyjousi DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443026

Hinta-alue
0,0576 € - 0,0491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    9.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.1 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    182.00 N
Levyjousi SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443385

Hinta-alue
0,2497 € - 0,2203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    14.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    28.0 mm
  • Varren korkeus
    2.2 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    2423.00 N