Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Levyjouset sopivat käyttökohteisiin, joissa vaaditaan hyvin suuria kuormia pienessä tilassa, ja ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön. Levyjousilla hoidetaan usein myös tärinään, lämpölaajenemiseen, veltostumiseen ja pulttien vetäytymiseen liittyvät ongelmat.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kuormituskorkeus | Varren korkeus | Materiaali | Sisähalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0465 € - 0,0581 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Hiiliteräs
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0478 € - 0,0561 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Hiiliteräs
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0628 € - 0,0738 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Hiiliteräs
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,7241 € - 0,8237 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.11 in
2.8 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Kromivanadiini
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,2048 € - 0,2315 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Kromivanadiini
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,7241 € - 0,8729 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Kromivanadiini
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,181 € - 0,2126 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Kromivanadiini
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,7942 € - 0,9023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Kromivanadiini
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,0861 € - 0,0978 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Hiiliteräs
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,3634 € - 0,4253 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.071 in
1.8 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Kromivanadiini
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,4462 € - 0,5065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Kromivanadiini
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,8363 € - 1,0463 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.134 in
3.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Kromivanadiini
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,4308 € - 0,4911 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Kromivanadiini
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,5865 € - 0,6651 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Kromivanadiini
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,348 € - 0,3957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Kromivanadiini
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,2048 € - 0,2402 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Kromivanadiini
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,0806 € - 0,0916 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.043 in
1.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Hiiliteräs
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,1824 € - 0,2142 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Kromivanadiini
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 1,5717 € - 1,7693 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kromivanadiini
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,703 € - 0,7998 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Kromivanadiini
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa