Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Levyjouset sopivat käyttökohteisiin, joissa vaaditaan hyvin suuria kuormia pienessä tilassa, ja ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön. Levyjousilla hoidetaan usein myös tärinään, lämpölaajenemiseen, veltostumiseen ja pulttien vetäytymiseen liittyvät ongelmat.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kuormituskorkeus | Varren korkeus | Materiaali | Sisähalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5865 € - 0,6651 € | 100 Varastossa |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Kromivanadiini
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,4743 € - 0,5709 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kromivanadiini
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,543 € - 0,6546 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Kromivanadiini
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,0766 € - 0,0899 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Hiiliteräs
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,052 € - 0,0651 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Hiiliteräs
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,7241 € - 0,8504 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Kromivanadiini
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,1891 € - 2,3856 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Kromivanadiini
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,0655 € - 0,0768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Hiiliteräs
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0847 € - 0,1061 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Hiiliteräs
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,1824 € - 0,2142 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Kromivanadiini
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,0547 € - 0,0641 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Hiiliteräs
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,0861 € - 0,0978 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Hiiliteräs
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,2048 € - 0,2402 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Kromivanadiini
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,1782 € - 0,2086 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Kromivanadiini
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,2048 € - 0,2315 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Kromivanadiini
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0861 € - 0,0978 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Hiiliteräs
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,2175 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.043 in
1.1 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Hiiliteräs
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,0478 € - 0,0561 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0478 € - 0,0561 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Hiiliteräs
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0478 € - 0,0575 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Hiiliteräs
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa