Levyjouset sopivat käyttökohteisiin, joissa vaaditaan hyvin suuria kuormia pienessä tilassa, ja ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön. Levyjousilla hoidetaan usein myös tärinään, lämpölaajenemiseen, veltostumiseen ja pulttien vetäytymiseen liittyvät ongelmat.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kuormituskorkeus | Varren korkeus | Materiaali | Sisähalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4925 € - 0,5599 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Kromivanadiini
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,4041 € - 0,4602 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Kromivanadiini
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,2006 € - 0,2287 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Kromivanadiini
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,2203 € - 0,2497 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.067 in
1.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Kromivanadiini
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,0451 € - 0,0565 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Hiiliteräs
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0491 € - 0,0576 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,7942 € - 0,9023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Kromivanadiini
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,0572 € - 0,069 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.035 in
0.9 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Hiiliteräs
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,2203 € - 0,2497 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Kromivanadiini
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0655 € - 0,0768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0589 € - 0,0691 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,1858 € - 1,427 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Kromivanadiini
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,0806 € - 0,0945 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Hiiliteräs
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,2189 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.055 in
1.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Kromivanadiini
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0806 € - 0,0916 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.043 in
1.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Hiiliteräs
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,529 € - 0,602 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Kromivanadiini
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,6132 € - 0,6974 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.087 in
2.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Kromivanadiini
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,4462 € - 0,5065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Kromivanadiini
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 1,0595 € - 1,2052 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Kromivanadiini
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,3901 € - 0,4434 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Kromivanadiini
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa