Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Levyjouset sopivat käyttökohteisiin, joissa vaaditaan hyvin suuria kuormia pienessä tilassa, ja ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön. Levyjousilla hoidetaan usein myös tärinään, lämpölaajenemiseen, veltostumiseen ja pulttien vetäytymiseen liittyvät ongelmat.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kuormituskorkeus | Varren korkeus | Materiaali | Sisähalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1717 € - 1,4674 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Kromivanadiini
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,4743 € - 0,5562 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Kromivanadiini
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,0572 € - 0,0672 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0684 € - 0,0802 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Hiiliteräs
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0655 € - 0,0768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,052 € - 0,061 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0503 € - 0,0631 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0534 € - 0,0626 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0491 € - 0,0576 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Hiiliteräs
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 10443064 | 0,0547 € - 0,0641 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.035 in
0.9 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
| 0,1655 € - 0,1992 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Kromivanadiini
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0655 € - 0,0768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.035 in
0.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Hiiliteräs
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0547 € - 0,0658 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Hiiliteräs
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0491 € - 0,0592 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0465 € - 0,0581 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Hiiliteräs
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0478 € - 0,0561 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Hiiliteräs
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0451 € - 0,0544 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Hiiliteräs
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,0478 € - 0,0561 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Hiiliteräs
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0478 € - 0,0565 € | 9193 Varastossa |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Hiiliteräs
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0503 € - 0,0592 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa