Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Paneelin enimmäispaksuus Osta
0,1616 € - 0,1851 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
0,2404 € - 0,2749 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
0,1616 € - 0,1851 € Kysy toimitusaikaa täältä
6-32
0,2404 € - 0,2749 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
0,2404 € - 0,2749 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Kierrehokki levyn reunaan M4 1.3 mm 2.3 mm PA Musta

10320693

Hinta-alue
0,1851 € - 0,1616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Reiän kokoonpano
    1
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
Kierrehokki levyn reunaan M3 1.3 mm 2.3 mm PA Musta

10320709

Hinta-alue
0,2749 € - 0,2404 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Reiän kokoonpano
    1
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
Kierrehokki levyn reunaan 6-32 1.3 mm 2.4 mm PA Musta

10320686

Hinta-alue
0,1851 € - 0,1616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Reiän kokoonpano
    1
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
Kierrehokki levyn reunaan M5 1.3 mm 2.4 mm PA Musta

10320716

Hinta-alue
0,2749 € - 0,2404 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Reiän kokoonpano
    2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
Kierrehokki levyn reunaan M6 1.3 mm 2.4 mm PA Musta

10320723

Hinta-alue
0,2749 € - 0,2404 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Reiän kokoonpano
    2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Tullinimike
    3926909790