Valikko Haku

Lieriömäiset pronssimutterit

Kysy toimitusaikaa

Lieriömäisiä pronssimuttereita käytetään lyijyruuviemme kanssa muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi. Mutteri kierretään ruuviin ja liikkuu ruuvin pituutta pitkin samalla kun se pyörii, tarjoten sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen.

Ihanteellinen manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin käyttökohteisiin matalalla tai keskitasoisella kierrolla. Sen sisäkierteet vastaavat ruuvia, mikä takaa ainutlaatuisen kestävyyden ja kulumisen siedon materiaalin ansiosta. Valmistettu pronssista, jolla on terästä parempi korroosionkestävyys, mutta jolla on heikompi lämpökestävyys ja vankkuus.

Sitä käytetään auto-, ilmailu- tai rakennusteollisuudessa lyijyruuvien kiinnittämiseksi paikoilleen. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä vakiokierteisiä lieriömäisiä pronssimuttereita.

  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja lieriömäisiä pronssimuttereita.
  • Ihanteellinen manuaalisiin tai moottorilla toimiviin käyttökohteisiin alhaisella tai keskisuurella kierrolla.
  • Siinä on ruuvia vastaavat sisäkierteet, mikä takaa ainutlaatuisen kestävyyden ja kulumiskestävyyden materiaalin ansiosta.
Materiaali: Pronssi Sarjanumero: SRL1330

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 Kierrekoko d1 tol 7H Kosketuspinta Kierteen suunta d2 tol. h10 Nousu Osta
20,8793 € - 27,839 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0
TR16 x 3
16.0
490.0
Vasenkätinen
36.0
4.0
40,8975 € - 51,127 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0
TR22 x 5
22.0
940.0
Oikeakätinen
45.0
5.0
23,1445 € - 30,8525 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0
TR16 x 8
16.0
490.0
Oikeakätinen
36.0
8.0
97,375 € - 114,5643 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.0
TR28 x 5
28.0
2400.0
Vasenkätinen
60.0
5.0
156,538 € - 184,1618 € Kysy toimitusaikaa täältä
72.0
TR36 x 6
36.0
2610.0
Oikeakätinen
75.0
6.0
20,50 € - 27,3265 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0
TR14 x 6
14.0
380.0
Oikeakätinen
30.0
6.0
108,568 € - 127,7253 € Kysy toimitusaikaa täältä
64.0
TR32 x 6
32.0
1910.0
Vasenkätinen
60.0
6.0
20,50 € - 27,3265 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0
TR14 x 3
14.0
380.0
Vasenkätinen
30.0
3.0
35,3215 € - 47,0885 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
TR20 x 4
20.0
790.0
Vasenkätinen
45.0
4.0
593,0753 € - 658,9725 € Kysy toimitusaikaa täältä
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Oikeakätinen
120.0
10.0
524,3269 € - 582,5854 € Kysy toimitusaikaa täältä
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Vasenkätinen
120.0
10.0
40,344 € - 53,792 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
TR8x1.5
8.0
150.0
Oikeakätinen
18.0
1.5
  • / 3
Lieriömäinen mutteri TR16 x 3 32.0 Pronssi

20147822

Hinta-alue
27,839 € - 20,8793 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR22 x 5 44.0 Pronssi

20147914

Hinta-alue
51,127 € - 40,8975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR16 x 8 32.0 Pronssi

20147839

Hinta-alue
30,8525 € - 23,1445 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR28 x 5 56.0 Pronssi

20148003

Hinta-alue
114,5643 € - 97,375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR36 x 6 72.0 Pronssi

20148089

Hinta-alue
184,1618 € - 156,538 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR14 x 6 28.0 Pronssi

20147808

Hinta-alue
27,3265 € - 20,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 6
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR32 x 6 64.0 Pronssi

20148065

Hinta-alue
127,7253 € - 108,568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR32 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR14 x 3 28.0 Pronssi

20147792

Hinta-alue
27,3265 € - 20,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Nousu
    3.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR20 x 4 40.0 Pronssi

20147884

Hinta-alue
47,0885 € - 35,3215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR20 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR80 x 10 160.0 Pronssi

20149505

Hinta-alue
658,9725 € - 593,0753 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR80 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Nousu
    10.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR80 x 10 160.0 Pronssi

20149512

Hinta-alue
582,5854 € - 524,3269 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR80 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Nousu
    10.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR8x1.5 16.0 Pronssi

20754457

Hinta-alue
53,792 € - 40,344 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR8x1.5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    8.0
  • Nousu
    1.5
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen