Valikko Haku

Liikkeen vaimentimet

Varastossa

Liikkeen vaimentimet, jotka tunnetaan myös kiertovaimentimina, ovat mekaanisia osia, jotka toimivat pienten hammasrattaiden tapaan. Ne auttavat hidastamaan tai estämään koneiston liikkuvien osien liikkeet.Liikkeen vaimenninta voidaan käyttää myös läppien, korkkien, kansien ja muiden suojusten hallittuun avaamiseen ja sulkemiseen laitteistossa. Lyhyesti sanottuna liikkeen vaimentimet säätelevät liikkuvan kappaleen nopeutta ja kiihtyvyyttä.Liikkeen vaimennin on helppo asentaa, ja se voidaan asentaa osaksi kokoonpanoa, ja se on saatavilla monina eri kiristysmomentin ja hammasrattaan profiilina. Valikoimaamme kuuluu monia eri materiaaleja, kuten; polyoksimeteeni (POM), nailon ja polykarbonaatti (PC) - sekä lukuisia värivaihtoehtoja.

Sarjanumero: SR6271

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
146 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Hammaspyörätyyppi Väri Materiaali Kiinnitysreikien välinen etäisyys Momentti Karan korkeus Osta
4,6275 € - 7,1467 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
2.2 N
4,6275 € - 7,1467 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Valkoinen
POM;PA
0.45 N
7,4889 € - 15,7268 € 383 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta;Harmaa
POM
11.0 N
5,4096 € - 5,4096 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PC;Asetaali
4,6275 € - 7,1467 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
0.3 N
4,6275 € - 7,1467 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
2.20 N
4,6275 € - 7,1467 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
0.95 N
6,0651 € - 8,0913 € 1462 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
15.0 N
7,4889 € - 15,7268 € 91 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
5.5 N
Kysy toimitusaikaa täältä
Hylsypyörä
Väritön
PC
15.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
1.20 N
1,9988 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hylsypyörä
Väritön
POM
5.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
2.20 N
1,9501 € - 2,5912 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.45 N
1,9501 € - 2,5912 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
2.20 N
1,9988 € - 2,656 € 7000 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
2.20 N
1,9501 € - 2,5912 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.95 N
600 Varastossa
Hylsypyörä
Väritön
POM
6.2 N
60 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.30 N
1,9501 € - 2,5912 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.30 N
  • / 8
Rotaatiovaimennin - rataksella 2.2 N 8.8 mm POM

10328590

Hinta-alue
7,1467 € - 4,6275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    7.7 mm
  • Kokonaispituus
    24.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 0.45 N 19.0 mm POM;PA

10328675

Hinta-alue
7,1467 € - 4,6275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    14.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.2 mm
  • Kokonaispituus
    24.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6
Rotaatiovaimennin - rataksella 11.0 N 18.6 mm POM

10403662

Hinta-alue
15,7268 € - 7,4889 €

Varastotasot
383 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    22.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.7 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    16.3 mm
  • Koko materiaali
    15 % Lasitäytteinen polyamidi 6.6;Teräs;Polyoksimeteeni;Polydimetyylisiloksaani
Rotaatiovaimennin - rataksella 30.0 (gf.cm) @ 20RPM and 23° C N 15.0 mm PC;Asetaali

10429112

Hinta-alue
5,4096 € - 5,4096 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    125 °C
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Kokonaispituus
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti;Asetaali
Rotaatiovaimennin - rataksella 0.3 N 8.8 mm POM

10328514

Hinta-alue
7,1467 € - 4,6275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    21.5 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 2.20 N 10.4 mm POM

10328507

Hinta-alue
7,1467 € - 4,6275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    7.9 mm
  • Kokonaispituus
    21.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 0.95 N 8.8 mm POM

10328583

Hinta-alue
7,1467 € - 4,6275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    7.7 mm
  • Kokonaispituus
    24.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 15.0 N 22.0 mm POM

10328651

Hinta-alue
8,0913 € - 6,0651 €

Varastotasot
1462 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    18.6 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    16.2 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 5.5 N 22.0 mm POM

10403648

Hinta-alue
15,7268 € - 7,4889 €

Varastotasot
91 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    16.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 15.0 N PC

10350966


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polykarbonaatti;Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Hylsypyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 1.20 N PA

10403372


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    14.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 5.0 N POM

10553985

Hinta-alue
2,656 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polykarbonaatti;Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Hylsypyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 2.20 N PA

10403228


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.45 N 15.0 mm PA

10645185

Hinta-alue
2,5912 € - 1,9501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.7 mm
  • Kokonaispituus
    22.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 2.20 N 15.0 mm PA

10436172

Hinta-alue
2,5912 € - 1,9501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaispituus
    19.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 2.20 N PA

10403136

Hinta-alue
2,656 € - 1,9988 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.95 N PA

10637791

Hinta-alue
2,5912 € - 1,9501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 6.2 N POM

10403600


Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polykarbonaatti;Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Hylsypyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.30 N PA

10403075


Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.30 N 15.0 mm PA

10628591

Hinta-alue
2,5912 € - 1,9501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaispituus
    19.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta