Valikko Haku

Liikkeen vaimentimet

Varastossa

Liikkeen vaimentimet, jotka tunnetaan myös kiertovaimentimina, ovat mekaanisia osia, jotka toimivat pienten hammasrattaiden tapaan. Ne auttavat hidastamaan tai estämään koneiston liikkuvien osien liikkeet.Liikkeen vaimenninta voidaan käyttää myös läppien, korkkien, kansien ja muiden suojusten hallittuun avaamiseen ja sulkemiseen laitteistossa. Lyhyesti sanottuna liikkeen vaimentimet säätelevät liikkuvan kappaleen nopeutta ja kiihtyvyyttä.Liikkeen vaimennin on helppo asentaa, ja se voidaan asentaa osaksi kokoonpanoa, ja se on saatavilla monina eri kiristysmomentin ja hammasrattaan profiilina. Valikoimaamme kuuluu monia eri materiaaleja, kuten; polyoksimeteeni (POM), nailon ja polykarbonaatti (PC) - sekä lukuisia värivaihtoehtoja.

Sarjanumero: SR6271

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
146 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Hammaspyörätyyppi Väri Materiaali Kiinnitysreikien välinen etäisyys Momentti Karan korkeus Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
Hylsypyörä
Väritön
POM
5.0 N
100 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.60 N
1,9501 € - 2,5912 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
2.20 N
1,9501 € - 2,5912 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.25 N
26,0502 € - 29,9578 € 245 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Väritön
PC
70.0 N
1,9501 € - 2,5912 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.30 N
1,9501 € - 2,5912 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
1.50 N
1,9501 € - 2,5912 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.12 N
1,9988 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.95 N
1,9501 € - 2,5912 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.60 N
Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.25 N
1,9501 € - 2,5912 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.60 N
1,9988 € - 5,5777 € 399 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.95 N
1500 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
2.20 N
Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
1.20 N
1,9501 € - 2,5912 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.25 N
1,9988 € - 5,5777 € 5 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.12 N
27,7869 € - 31,955 € 100 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Väritön
PC
70.0 N
300 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.95 N
Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.12 N
  • / 8
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 5.0 N POM

10403594


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polykarbonaatti;Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Hylsypyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.60 N PA

10403099


Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 2.20 N PA

10445860

Hinta-alue
2,5912 € - 1,9501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.25 N PA

10627235

Hinta-alue
2,5912 € - 1,9501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 70.0 N 30.5 mm PC

10403747

Hinta-alue
29,9578 € - 26,0502 €

Varastotasot
245 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    32.6 mm
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti;Sinkkiseos;Nitriili-butadieenikumi;Silikoniöljy
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
  • Momentti
    70.0 N
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.30 N 15.0 mm PA

10628591

Hinta-alue
2,5912 € - 1,9501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaispituus
    19.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 1.50 N 15.0 mm PA

10645574

Hinta-alue
2,5912 € - 1,9501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaispituus
    19.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.12 N 15.0 mm PA

10645208

Hinta-alue
2,5912 € - 1,9501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaispituus
    19.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.95 N PA

10403365

Hinta-alue
2,656 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    14.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.60 N PA

10553930

Hinta-alue
2,5912 € - 1,9501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.25 N PA

10403150


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.60 N 15.0 mm PA

10645192

Hinta-alue
2,5912 € - 1,9501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaispituus
    19.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.95 N PA

10403198

Hinta-alue
5,5777 € - 1,9988 €

Varastotasot
399 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 2.20 N PA

10403266


Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 1.20 N PA

10403204


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.25 N 15.0 mm PA

10637821

Hinta-alue
2,5912 € - 1,9501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.7 mm
  • Kokonaispituus
    22.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.12 N 15.0 mm PA

10403303

Hinta-alue
5,5777 € - 1,9988 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.7 mm
  • Kokonaispituus
    22.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 70.0 N 30.5 mm PC

10403761

Hinta-alue
31,955 € - 27,7869 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    32.6 mm
  • Koko materiaali
    POM;Polykarbonaatti;NBR;Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
  • Momentti
    70.0 N
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.95 N PA

10403242


Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.12 N PA

10403143


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä