Valikko Haku

Liikkeen vaimentimet

Varastossa

Liikkeen vaimentimet, jotka tunnetaan myös kiertovaimentimina, ovat mekaanisia osia, jotka toimivat pienten hammasrattaiden tapaan. Ne auttavat hidastamaan tai estämään koneiston liikkuvien osien liikkeet.Liikkeen vaimenninta voidaan käyttää myös läppien, korkkien, kansien ja muiden suojusten hallittuun avaamiseen ja sulkemiseen laitteistossa. Lyhyesti sanottuna liikkeen vaimentimet säätelevät liikkuvan kappaleen nopeutta ja kiihtyvyyttä.Liikkeen vaimennin on helppo asentaa, ja se voidaan asentaa osaksi kokoonpanoa, ja se on saatavilla monina eri kiristysmomentin ja hammasrattaan profiilina. Valikoimaamme kuuluu monia eri materiaaleja, kuten; polyoksimeteeni (POM), nailon ja polykarbonaatti (PC) - sekä lukuisia värivaihtoehtoja.

Sarjanumero: SR6271

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
146 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Hammaspyörätyyppi Väri Materiaali Kiinnitysreikien välinen etäisyys Momentti Karan korkeus Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
Kysy toimitusaikaa täältä
Hylsypyörä
Väritön
PC
15.0 N
6,2702 € - 13,1675 € 2700 Varastossa
Hylsypyörä
Väritön
PC
20.0 N
2,047 € - 2,047 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
0.95 N
2,047 € - 2,047 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
0.12 N
2,047 € - 2,047 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
0.95 N
4,6275 € - 7,1467 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
0.45 N
4,6275 € - 7,1467 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
0.6 N
4,6275 € - 7,1467 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
0.95 N
4,6275 € - 7,1467 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
2.20 N
7,4889 € - 15,7268 € 1086 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
11.0 N
2,1772 € - 3,4995 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
7,4889 € - 15,7268 € 392 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
4.0 N
16,4976 € - 34,645 € 1794 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
PC;Asetaali
5,5448 € - 12,1329 € 1184 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
PC;Asetaali
7,4889 € - 15,7268 € 1091 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
7.5 N
5,4096 € - 5,4096 € 1000 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
PC;Asetaali
100.0 N
4,6275 € - 7,1467 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
0.30 N
5,5448 € - 7,9065 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PC;Asetaali
4,6275 € - 7,1467 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
1.2 N
  • / 8
Rotaatiovaimennin - rataksella 6.8 mm 8.8 mm POM

10333105


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 15.0 N PC

10350966


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polykarbonaatti;Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Hylsypyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 20.0 N PC

10350973

Hinta-alue
13,1675 € - 6,2702 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Lasitäytteinen 15 % Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Hylsypyörä
Rotaatiovaimennin - rataksella 0.95 N 8.8 mm POM

10632277

Hinta-alue
2,047 € - 2,047 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    7.6 mm
  • Kokonaispituus
    17.7 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 0.12 N 8.8 mm POM

10629598

Hinta-alue
2,047 € - 2,047 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    7.9 mm
  • Kokonaispituus
    21.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 0.95 N 8.8 mm POM

10632284

Hinta-alue
2,047 € - 2,047 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.8 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 0.45 N 8.8 mm POM

10328521

Hinta-alue
7,1467 € - 4,6275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    21.5 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 0.6 N 8.8 mm POM

10328538

Hinta-alue
7,1467 € - 4,6275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    21.5 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 0.95 N 8.8 mm POM

10328583

Hinta-alue
7,1467 € - 4,6275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    7.7 mm
  • Kokonaispituus
    24.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 2.20 N 10.4 mm POM

10328507

Hinta-alue
7,1467 € - 4,6275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    7.9 mm
  • Kokonaispituus
    21.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 11.0 N 22.0 mm POM

10403723

Hinta-alue
15,7268 € - 7,4889 €

Varastotasot
1086 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    16.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - rataksella 5.8 mm 7.0 mm POM

10632314

Hinta-alue
3,4995 € - 2,1772 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - rataksella 4.0 N 13.8 mm POM

10403631

Hinta-alue
15,7268 € - 7,4889 €

Varastotasot
392 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    22.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    16.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - rataksella 20.0 N 15.0 mm PC;Asetaali

10317273

Hinta-alue
34,645 € - 16,4976 €

Varastotasot
1794 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    125 °C
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Kokonaispituus
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti;Asetaali
Rotaatiovaimennin - rataksella 20.0 N 15.0 mm PC;Asetaali

10317266

Hinta-alue
12,1329 € - 5,5448 €

Varastotasot
1184 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    125 °C
  • Kokonaiskorkeus
    5.9 mm
  • Kokonaispituus
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti;Asetaali
Rotaatiovaimennin - rataksella 7.5 N 22.0 mm POM

10403716

Hinta-alue
15,7268 € - 7,4889 €

Varastotasot
1091 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    16.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - rataksella 100.0 N 15.0 mm PC;Asetaali

10638958

Hinta-alue
5,4096 € - 5,4096 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    125 °C
  • Kokonaiskorkeus
    6.6 mm
  • Kokonaispituus
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti;Asetaali
Rotaatiovaimennin - rataksella 0.30 N 10.3 mm POM

10328460

Hinta-alue
7,1467 € - 4,6275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.8 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 60.0 N 15.0 mm PC;Asetaali

10317280

Hinta-alue
7,9065 € - 5,5448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    125 °C
  • Kokonaiskorkeus
    6.6 mm
  • Kokonaispituus
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti;Asetaali
Rotaatiovaimennin - rataksella 1.2 N 8.8 mm POM

10328545

Hinta-alue
7,1467 € - 4,6275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    21.5 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm