Valikko Haku

Liikkeen vaimentimet

Varastossa

Liikkeen vaimentimet, jotka tunnetaan myös kiertovaimentimina, ovat mekaanisia osia, jotka toimivat pienten hammasrattaiden tapaan. Ne auttavat hidastamaan tai estämään koneiston liikkuvien osien liikkeet.Liikkeen vaimenninta voidaan käyttää myös läppien, korkkien, kansien ja muiden suojusten hallittuun avaamiseen ja sulkemiseen laitteistossa. Lyhyesti sanottuna liikkeen vaimentimet säätelevät liikkuvan kappaleen nopeutta ja kiihtyvyyttä.Liikkeen vaimennin on helppo asentaa, ja se voidaan asentaa osaksi kokoonpanoa, ja se on saatavilla monina eri kiristysmomentin ja hammasrattaan profiilina. Valikoimaamme kuuluu monia eri materiaaleja, kuten; polyoksimeteeni (POM), nailon ja polykarbonaatti (PC) - sekä lukuisia värivaihtoehtoja.

Sarjanumero: SR6271

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
146 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Hammaspyörätyyppi Väri Materiaali Kiinnitysreikien välinen etäisyys Momentti Karan korkeus Osta
4,7432 € - 7,3253 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
0.45 N
6,2167 € - 8,2936 € 1162 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
15.0 N
4,7432 € - 7,3253 € 284 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
0.95 N
4,7432 € - 7,3253 € 4800 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
0.25 N
4,7432 € - 7,3253 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
0.45 N
4,7432 € - 7,3253 € 490 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
2.2 N
6,2167 € - 8,2936 € 800 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
11.0 N
5,6834 € - 8,1042 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
5,5448 € - 5,5448 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
4,7432 € - 7,3253 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Valkoinen
POM;PA
0.45 N
4,7432 € - 7,3253 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
2.20 N
7,6762 € - 16,12 € 359 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
15.0 N
7,6762 € - 16,12 € 1081 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
7.5 N
6,2167 € - 8,2936 € 1617 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
3.0 N
7,6762 € - 16,12 € 383 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta;Harmaa
POM
11.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
4,7432 € - 7,3253 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
0.95 N
5,6835 € - 12,4363 € 1184 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
4,7432 € - 7,3253 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
0.6 N
  • / 8
Rotaatiovaimennin - rataksella 0.45 N 8.8 mm POM

10328521

Hinta-alue
7,3253 € - 4,7432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    21.5 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 15.0 N 22.0 mm POM

10328651

Hinta-alue
8,2936 € - 6,2167 €

Varastotasot
1162 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    18.6 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    16.2 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 0.95 N 10.4 mm POM

10328491

Hinta-alue
7,3253 € - 4,7432 €

Varastotasot
284 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    7.9 mm
  • Kokonaispituus
    21.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 0.25 N 8.8 mm POM

10328576

Hinta-alue
7,3253 € - 4,7432 €

Varastotasot
4800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    7.7 mm
  • Kokonaispituus
    24.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 0.45 N 10.4 mm POM

10328484

Hinta-alue
7,3253 € - 4,7432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    7.9 mm
  • Kokonaispituus
    21.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 2.2 N 8.8 mm POM

10328569

Hinta-alue
7,3253 € - 4,7432 €

Varastotasot
490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    21.5 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 11.0 N 22.0 mm POM

10328644

Hinta-alue
8,2936 € - 6,2167 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    18.6 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    16.2 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 15.0 mm

10317280

Hinta-alue
8,1042 € - 5,6834 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.5 mm
  • Kokonaispituus
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti;Asetaali
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - rataksella 15.0 mm

10429112

Hinta-alue
5,5448 € - 5,5448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.5 mm
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti;Asetaali
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
  • Tullinimike
    3926909790
Rotaatiovaimennin - rataksella 6.8 mm 8.8 mm POM

10333105


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - rataksella 0.45 N 19.0 mm POM;PA

10328675

Hinta-alue
7,3253 € - 4,7432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    14.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.2 mm
  • Kokonaispituus
    24.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6
Rotaatiovaimennin - rataksella 2.20 N 10.4 mm POM

10328507

Hinta-alue
7,3253 € - 4,7432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    7.9 mm
  • Kokonaispituus
    21.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 15.0 N 22.0 mm POM

10403679

Hinta-alue
16,12 € - 7,6762 €

Varastotasot
359 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    16.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - rataksella 7.5 N 22.0 mm POM

10403716

Hinta-alue
16,12 € - 7,6762 €

Varastotasot
1081 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    16.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - rataksella 3.0 N 13.8 mm POM

10328606

Hinta-alue
8,2936 € - 6,2167 €

Varastotasot
1617 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    18.6 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    16.2 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 11.0 N 18.6 mm POM

10403662

Hinta-alue
16,12 € - 7,6762 €

Varastotasot
383 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    22.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.7 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    16.3 mm
  • Koko materiaali
    15 % Lasitäytteinen polyamidi 6.6;Teräs;Polyoksimeteeni;Polydimetyylisiloksaani
Rotaatiovaimennin - rataksella 6.0 mm 8.0 mm POM

10333112


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.5 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    9.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - rataksella 0.95 N 8.8 mm POM

10328583

Hinta-alue
7,3253 € - 4,7432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    7.7 mm
  • Kokonaispituus
    24.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 15.0 mm

10317266

Hinta-alue
12,4363 € - 5,6835 €

Varastotasot
1184 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.5 mm
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti;Asetaali
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
  • Tullinimike
    3926909790
Rotaatiovaimennin - rataksella 0.6 N 8.8 mm POM

10328538

Hinta-alue
7,3253 € - 4,7432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    21.5 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm