Valikko Haku

Liikkeen vaimentimet

Varastossa

Liikkeen vaimentimet, jotka tunnetaan myös kiertovaimentimina, ovat mekaanisia osia, jotka toimivat pienten hammasrattaiden tapaan. Ne auttavat hidastamaan tai estämään koneiston liikkuvien osien liikkeet.Liikkeen vaimenninta voidaan käyttää myös läppien, korkkien, kansien ja muiden suojusten hallittuun avaamiseen ja sulkemiseen laitteistossa. Lyhyesti sanottuna liikkeen vaimentimet säätelevät liikkuvan kappaleen nopeutta ja kiihtyvyyttä.Liikkeen vaimennin on helppo asentaa, ja se voidaan asentaa osaksi kokoonpanoa, ja se on saatavilla monina eri kiristysmomentin ja hammasrattaan profiilina. Valikoimaamme kuuluu monia eri materiaaleja, kuten; polyoksimeteeni (POM), nailon ja polykarbonaatti (PC) - sekä lukuisia värivaihtoehtoja.

Sarjanumero: SR6271

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
146 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Hammaspyörätyyppi Väri Materiaali Kiinnitysreikien välinen etäisyys Momentti Karan korkeus Osta
2,0981 € - 2,0981 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
1.20 N
2,0981 € - 2,0981 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
0.12 N
1,9988 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
1.20 N
300 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.95 N
100 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
1.20 N
Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.12 N
1,9988 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.25 N
1,9988 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
2.20 N
1,9988 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.30 N
Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.25 N
Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
1.50 N
Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.12 N
100 Varastossa
Hylsypyörä
Väritön
POM
5.0 N
400 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.30 N
1,9988 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.95 N
1,9891 € - 2,6431 € 1300 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.45 N
26,7015 € - 30,7068 € 245 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Väritön
PC
70.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
1.50 N
Kysy toimitusaikaa täältä
Hylsypyörä
Väritön
POM
5.0 N
2,0488 € - 5,7171 € 40 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.45 N
  • / 8
Rotaatiovaimennin - rataksella 1.20 N 8.8 mm POM

10632369

Hinta-alue
2,0981 € - 2,0981 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.8 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 0.12 N 8.8 mm POM

10629604

Hinta-alue
2,0981 € - 2,0981 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.8 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 1.20 N 15.0 mm PA

10645567

Hinta-alue
2,656 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaispituus
    19.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.95 N PA

10403242


Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 1.20 N PA

10403112


Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.12 N PA

10403143


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.25 N 15.0 mm PA

10642528

Hinta-alue
2,656 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaispituus
    19.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 2.20 N PA

10445860

Hinta-alue
2,656 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.30 N PA

10645222

Hinta-alue
2,656 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.25 N PA

10403327


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    14.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 1.50 N PA

10403259


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.12 N PA

10403235


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 5.0 N POM

10403525


Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polykarbonaatti;Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Hylsypyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.30 N PA

10403167


Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.95 N 15.0 mm PA

10642498

Hinta-alue
2,656 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.7 mm
  • Kokonaispituus
    22.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.45 N PA

10637784

Hinta-alue
2,6431 € - 1,9891 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 70.0 N 30.5 mm PC

10403747

Hinta-alue
30,7068 € - 26,7015 €

Varastotasot
245 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    32.6 mm
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti;Sinkkiseos;Nitriili-butadieenikumi;Silikoniöljy
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
  • Momentti
    70.0 N
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 1.50 N PA

10403129


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 5.0 N POM

10403594


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polykarbonaatti;Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Hylsypyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.45 N PA

10403174

Hinta-alue
5,7171 € - 2,0488 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä