Adhesive Mount U Clips have an acrylic-based adhesive that makes mounting and removing quick and simple. It securely organises and holds cables, tubes, or wires in place. The clips u style allows for very simple application and removal of the bundle. Ideal for use on a variety of surfaces, including walls, ceilings, and floors.
It is resistant to high vibration and can maintain a secure grip even when used continuously. Used in the electronics, and automotive industries.
The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 year from the date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.
Series Code :SR2138
Sarjanumero: SR2138
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pohjan leveys | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Jalustan pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3191 € - 0,3468 € | 100 Varastossa |
|
|
|
||
0,1506 € - 0,1713 € | 2393 Varastossa |
|
|
|
||
0,481 € - 0,5664 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
0,3924 € - 0,4283 € | 956 Varastossa |
|
|
|
||
0,1238 € - 0,1492 € | 7500 Varastossa |
|
|
|
||
0,1238 € - 0,1492 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa