Valikko Haku

Liimakiinnitteinen nippuside pidike

Varastossa

Liimakiinniitteinen valikoima nippusideankkureita tarjoaa monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot. Sitä on saatavana sekä liimakiinnitteisenä että ruuveilla kiinnitettäviä. Saatavana kiinteällä nelisuuntaisella asennuksella tai kääntyvällä pohjapidikkeellä. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.

Sarjanumero: SR1718

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
28 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
0,1437 € - 0,1588 € 9527 Varastossa
18.0 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,2094 € - 0,256 € 167 Varastossa
25.4 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,6092 € - 0,6092 € 5000 Varastossa
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,3986 € - 0,3986 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,6092 € - 0,6092 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,1437 € - 0,1588 € 2900 Varastossa
12.5 mm
12.5 mm
3.2 mm
0,2628 € - 0,2628 € 4643 Varastossa
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,2012 € - 0,2231 € 58266 Varastossa
28.0 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,2354 € - 0,2875 € 38806 Varastossa
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,716 € - 0,716 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
38.1 mm
7.6 mm
0,1437 € - 0,1588 € 26850 Varastossa
21.0 mm
21.0 mm
3.5 mm
10108925 0,2656 € - 0,3244 € 788 Varastossa
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
0,1447 € - 0,1447 € 51300 Varastossa
12.5 mm
12.5 mm
3.2 mm
2,7655 € - 2,7655 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
50.8 mm
7.6 mm
0,0771 € - 0,1057 € 2992 Varastossa
19.1 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,1437 € - 0,1588 € 2812 Varastossa
21.0 mm
21.0 mm
3.5 mm
0,2135 € - 0,2368 € 800 Varastossa
28.0 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,3614 € - 0,3847 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
3.5 mm
1,4786 € - 1,4786 € 1153 Varastossa
25.4 mm
25.4 mm
7.9 mm
0,3518 € - 0,7389 € 27868 Varastossa
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
  • / 2
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava PA66 Väritön

10246092

Hinta-alue
0,1588 € - 0,1437 €

Varastotasot
9527 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    18.0 mm
  • Kokonaisleveys
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippusiteen pidike Ruuvi PA66 Väritön

10009697

Hinta-alue
0,256 € - 0,2094 €

Varastotasot
167 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Screw
  • Kokonaiskorkeus
    7.1 mm
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
Nippusiteen pidike Liima ABS Valkoinen

10155257

Hinta-alue
0,6092 € - 0,6092 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Kokonaiskorkeus
    3.45 mm
  • Kokonaispituus
    19.05 mm
  • Kokonaisleveys
    19.05 mm
Nippusiteen pidike Liima 6 3.6 mm PA Musta

10108956

Hinta-alue
0,3986 € - 0,3986 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Alustan korkeus
    6.1 mm
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.5 - 3.6 mm
Nippusiteen pidike Liima ABS Valkoinen

10155264

Hinta-alue
0,6092 € - 0,6092 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Kokonaiskorkeus
    3.45 mm
  • Kokonaispituus
    19.05 mm
  • Kokonaisleveys
    19.05 mm
Nippusiteen pidike Liima PA66 Väritön

10246047

Hinta-alue
0,1588 € - 0,1437 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    3.2 mm
  • Kokonaispituus
    12.5 mm
  • Kokonaisleveys
    12.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippusiteen pidike Kiinnittymätön ABS Valkoinen

10155240

Hinta-alue
0,2628 € - 0,2628 €

Varastotasot
4643 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Kokonaiskorkeus
    3.45 mm
  • Kokonaispituus
    19.05 mm
  • Kokonaisleveys
    19.05 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava PA66 Musta

10277072

Hinta-alue
0,2231 € - 0,2012 €

Varastotasot
58266 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    28.0 mm
  • Kokonaisleveys
    28.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippusiteen pidike Liima M3.5 3.5 mm PA Väritön

10009659

Hinta-alue
0,2875 € - 0,2354 €

Varastotasot
38806 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    6.1 mm
  • Kokonaispituus
    19.1 mm
Nippusiteen pidike Liima PA66 Väritön

10155271

Hinta-alue
0,716 € - 0,716 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Reiän halkaisija A
    3.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.6 mm
  • Kokonaispituus
    38.1 mm
Nippusiteen pidike Liima PA66 Musta

10277065

Hinta-alue
0,1588 € - 0,1437 €

Varastotasot
26850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    3.5 mm
  • Kokonaispituus
    21.0 mm
  • Kokonaisleveys
    21.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippusiteen pidike Liima 4.8 mm PVC Valkoinen

10108925

Hinta-alue
0,3244 € - 0,2656 €

Varastotasot
788 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Asennustapa
    Liima
  • Alustan korkeus
    1.6 mm
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.5 - 4.8 mm
  • Kokonaispituus
    26.2 mm
Nippusiteen pidike Liima PA66 Musta

10277041

Hinta-alue
0,1447 € - 0,1447 €

Varastotasot
51300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    3.2 mm
  • Kokonaispituus
    12.5 mm
  • Kokonaisleveys
    12.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippusiteen pidike Liima PA66 Väritön

10155158

Hinta-alue
2,7655 € - 2,7655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Reiän halkaisija A
    3.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.6 mm
  • Kokonaispituus
    50.8 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi Nailon 6/6 Väritön

10009642

Hinta-alue
0,1057 € - 0,0771 €

Varastotasot
2992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Screw
  • Kokonaiskorkeus
    6.1 mm
  • Kokonaispituus
    19.1 mm
  • Kokonaisleveys
    19.1 mm
Nippusiteen pidike Liima PA66 Väritön

10246061

Hinta-alue
0,1588 € - 0,1437 €

Varastotasot
2812 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    3.5 mm
  • Kokonaispituus
    21.0 mm
  • Kokonaisleveys
    21.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava PA66 Väritön

10246085

Hinta-alue
0,2368 € - 0,2135 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    28.0 mm
  • Kokonaisleveys
    28.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippusiteen pidike Liima 2.5 mm PA Väritön

10015780

Hinta-alue
0,3847 € - 0,3614 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    3.5 mm
  • Kokonaispituus
    12.7 mm
Nippusiteen pidike Liima PA66 Väritön

10155233

Hinta-alue
1,4786 € - 1,4786 €

Varastotasot
1153 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Kokonaiskorkeus
    7.9 mm
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi 6 3.6 mm PA Musta

10108949

Hinta-alue
0,7389 € - 0,3518 €

Varastotasot
27868 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Screw
  • Alustan korkeus
    6.1 mm
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.5 - 3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.1 mm