Valikko Haku

Liimakiinnitteiset U-kiinnikkeet

Varastossa

Matalaprofiiliset liimapinnalla varustetut kaapelikiinnikkeet käytettäväksi tiiviissä levyissä ja muissa rajoitetun tilan kohteissa. Sopii nippujen asennukseen nurkkiin ja reunoihin. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Osta
0,1575 € - 0,181 € 3039 Varastossa
0,1658 € - 0,1893 € 1000 Varastossa
Kaapelikiinnike Adhesive 3.2 mm PVC Musta

10157817

Hinta-alue
0,181 € - 0,1575 €

Varastotasot
3039 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    18.3 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.4 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    3.2 mm
Kaapelikiinnike Adhesive 6.4 mm PVC Musta

10157824

Hinta-alue
0,1893 € - 0,1658 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    21.4 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.5 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.4 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    6.4 mm