Valikko Haku

Liimapintainen D-kiinnike

Varastossa

Nopeasti ja helposti asennettavissa liimapinnan ansiosta. Kokoja on neljä riippuen nipun halkaisijasta. Pitää kaapelit paikoillaan mutta sallii niiden irrottamisen. Harmaa, UL94 V-0 -luokiteltu PVC. Tuotteen tarraosan käyttöikä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pohjan leveys Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Jalustan pituus Osta
0,3219 € - 0,3509 € 1547 Varastossa
25.4 mm
19.1 mm
28.6 mm
10010839 0,228 € - 0,2625 € 300 Varastossa
19.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
Kaapelikiinnike Liima 19.1 mm PVC Harmaa

10010822

Hinta-alue
0,3509 € - 0,3219 €

Varastotasot
1547 Varastossa
Ominaisuudet
  • Adhesive Material
    Akryyli
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    28.6 mm
Kaapelikiinnike Liima 12.7 mm PVC Harmaa

10010839

Hinta-alue
0,2625 € - 0,228 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Adhesive Material
    Akryyli
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    19.1 mm