Valikko Haku

Kaapelikiinnike Liima 14.2 mm 36.7 mm Nailon 6/6 Musta

This adjustable Cable clamp is manufactured from black nylon and can accommodate a range of cable sizes in your assemblies. Adhesive backed and rated to UL94 V-2.
Essentra tuotenumero:

10361191

Valmistajan tuotenumero:

22AAWC500600

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1500 - 7499 0,3552 €
7500 - 29999 0,3197 €
30000 + 0,2877 €
Vakiopakkaus: 1500

Tilaa useita 1500

Kokonaishinta:

532,80 €

1500 x 0,3552 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Jalustan pituus 36.7 mm
Pohjan leveys 19.0 mm
Väri Musta
Materiaali Nailon 6/6
Asennustapa Adhesive
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Kaapelinipun maksimihalkaisija 14.2 mm
Kaapelinipun minimihalkaisija 11.3 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä