Valikko Haku

Liimapintainen lukittuva D-kiinnike

Varastossa

Nopeasti ja helposti asennettavissa liimapinnan ansiosta. Kiinnikkeiden yläosa painetaan kannen alle, jotta kaapelit lukittuvat paikoilleen. Kokoja on kaksi riippuen nipun halkaisijasta. Harmaa UL94 V-0 -luokiteltu PVC akryyliliimalla. Tuotteen tarraosan käyttöikä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Osta
0,2915 € - 0,3136 € 114 Varastossa
0,4103 € - 0,4435 € 379 Varastossa
Kaapelikiinnike Liima 5.6 mm 19.1 mm PVC Harmaa

10159385

Hinta-alue
0,3136 € - 0,2915 €

Varastotasot
114 Varastossa
Ominaisuudet
  • Adhesive Material
    Akryyli
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Jalustan pituus
    19.1 mm
Kaapelikiinnike Liima 3.2 mm 12.7 mm PVC Harmaa

10159378

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4103 €

Varastotasot
379 Varastossa
Ominaisuudet
  • Adhesive Material
    Akryyli
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Jalustan pituus
    12.7 mm