Valikko Haku

Liimapintainen lukittuva kaapelikiinnike

Varastossa

Adhesive Mount Locking Cable Clamps are designed to securely gather, routes and locks wires, cords and cables in place. The lock allows opening and closing several times to add or remove cables. It is used in walls, ceilings, and floors.

Resistant to high vibration, it can maintain a secure grip even when used continuously. Used in electronics, and automotive industries.

  • Material: PA, PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 year from the date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pohjan leveys Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Jalustan pituus Osta
0,3888 € - 0,434 € 300 Varastossa
0,6338 € - 0,7037 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,0023 € - 1,1003 € 244 Varastossa
25.4 mm
19.1 mm
25.4 mm
0,5353 € - 0,5955 € 4246 Varastossa
0,4381 € - 0,4874 € 400 Varastossa
0,4874 € - 0,5407 € 5639 Varastossa
1,1945 € - 1,3188 € 533 Varastossa
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,7373 € - 0,8089 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
6.4 mm
19.1 mm
Kaapelikiinnike 6.0 mm 7.0 mm 25.0 mm PA66 Harmaa

10245873

Hinta-alue
0,434 € - 0,3888 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
  • Vakio
    HF
  • Vakio
    RoHs
Kaapelikiinnike 16.0 mm 18.0 mm 30.0 mm PA66 Harmaa

10245910

Hinta-alue
0,7037 € - 0,6338 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
  • Vakio
    RoHs
  • Vakio
    UL
Lukittava kaapelikiinnike Liima 19.1 mm PVC Harmaa

10159453

Hinta-alue
1,1003 € - 1,0023 €

Varastotasot
244 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
Kaapelikiinnike 12.0 mm 14.0 mm 30.0 mm PA66 Harmaa

10245903

Hinta-alue
0,5955 € - 0,5353 €

Varastotasot
4246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
  • Vakio
    HF
  • Vakio
    RoHs
Kaapelikiinnike 7.0 mm 8.0 mm 25.0 mm PA66 Harmaa

10245880

Hinta-alue
0,4874 € - 0,4381 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
  • Vakio
    UL
  • Vakio
    HF
Kaapelikiinnike 9.0 mm 10.0 mm 30.0 mm PA66 Harmaa

10245897

Hinta-alue
0,5407 € - 0,4874 €

Varastotasot
5639 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
  • Vakio
    UL
  • Vakio
    HF
Lukittava kaapelikiinnike Liima 12.7 mm PVC Harmaa

10010846

Hinta-alue
1,3188 € - 1,1945 €

Varastotasot
533 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
Lukittava kaapelikiinnike Liima 6.4 mm PVC Harmaa

10159460

Hinta-alue
0,8089 € - 0,7373 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Jalustan pituus
    19.1 mm
  • Pohjan leveys
    19.1 mm