Valikko Haku

Liimapintainen lukittuva kaapelikiinnike

Varastossa

Helppo asentaa liimapinnan ansiosta. Ei vaadi reikää. Lukko pitää kaapelin paikoillaan ja on avattavissa. Tarjolla on eri tyylejä, värejä ja materiaaleja. Tuotteen tarraosan käyttöikä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pohjan leveys Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Jalustan pituus Osta
0,6338 € - 0,7037 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
18.0 mm
30 mm
0,5353 € - 0,5955 € 1246 Varastossa
30.0 mm
14.0 mm
30 mm
0,4874 € - 0,5407 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
10.0 mm
30 mm
0,4381 € - 0,4874 € 300 Varastossa
20.0 mm
8.0 mm
25 mm
1,1945 € - 1,3188 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,3888 € - 0,434 € 1200 Varastossa
20.0 mm
7.0 mm
25 mm
Kaapelikiinnike Liima 18.0 mm PA Harmaa

10245910

Hinta-alue
0,7037 € - 0,6338 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    30 mm
  • Pohjan leveys
    30.0 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    16.0 - 18.0 mm
Kaapelikiinnike Liima 14.0 mm PA Harmaa

10245903

Hinta-alue
0,5955 € - 0,5353 €

Varastotasot
1246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    30 mm
  • Pohjan leveys
    30.0 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    12.0 - 14.0 mm
Kaapelikiinnike Liima 10.0 mm PA Harmaa

10245897

Hinta-alue
0,5407 € - 0,4874 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    30 mm
  • Pohjan leveys
    30.0 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.0 - 10.0 mm
Kaapelikiinnike Liima 8.0 mm PA Harmaa

10245880

Hinta-alue
0,4874 € - 0,4381 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    25 mm
  • Pohjan leveys
    20.0 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    7.0 - 8.0 mm
Lukittava kaapelikiinnike Liima 12.7 mm PVC Harmaa

10010846

Hinta-alue
1,3188 € - 1,1945 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
Kaapelikiinnike Liima 7.0 mm PA Harmaa

10245873

Hinta-alue
0,434 € - 0,3888 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    25 mm
  • Pohjan leveys
    20.0 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.0 - 7.0 mm