Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helppokäyttöinen liimatiiviste.Toimitetaan 20 metrin rullissa. Yksi tämän valikoiman malli taittuu keskeltä luoden kaksi samanlaista 10 metrin osaa. Valmistettu mustasta EPDM:sta.
Sarjanumero: SR5556 ,SR6491
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 134,8037 € - 179,7242 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.37 in
9.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 38,8581 € - 43,1664 € | 11 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 120,6581 € - 160,8775 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
||
| 62,1815 € - 69,0858 € | 18 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 102,1342 € - 113,4871 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 73,2818 € - 81,407 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10268216 | 77,7303 € - 86,3468 € | 2 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
| 64,3987 € - 71,5416 € | 34 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa