Valikko Haku

Liimapintaiset kaapelikiinnikkeet

Varastossa

Tarkoitettu kolmelle johdolle, esimerkiksi ilmastointilaitteen johdoille. Nopeasti ja helposti asennettavissa liimapinnan ansiosta. Harmaa UL94 V-0 -luokiteltu PVC akryyliliimalla. Tuotteen tarraosan käyttöikä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
1 hakutulos
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Osta
0,78 € - 0,8553 € 400 Varastossa
Kaapelikiinnike 14.3 mm 9.1 mm 19.1 mm PVC Harmaa

10159392

Hinta-alue
0,8553 € - 0,78 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Adhesive Material
    Akryyli
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaali
    PVC
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaiskorkeus
    9.1 mm