Valikko Haku

Liimapintaiset piirilevytuet

Varastossa

Liimattavissa telineissä on kaksipuolinen teippi ja vetoliuska nopeaa asentamista varten. Niitä saa kolmena vaihtoehtona piirilevyyn kiinnitystä varten: napsautuslukitus, lukkiutumaton ja litteä tuki. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.

Sarjanumero: SR2712

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Pohjan leveys Jalustan pituus Välilevyn pituus Osta
0,1607 € - 0,1741 € 6998 Varastossa
4.4 mm
13.0 mm
6.4 mm
0,1327 € - 0,1514 € 5418 Varastossa
4.4 mm
13.0 mm
4.8 mm
0,4134 € - 0,4435 € 4998 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
0,1556 € - 0,1779 € 2881 Varastossa
7.1 mm
17.8 mm
12.0 mm
0,1607 € - 0,1741 € 1000 Varastossa
4.4 mm
13.0 mm
4.8 mm
0,1702 € - 0,1778 € 1000 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.3 mm
0,1327 € - 0,1514 € 2975 Varastossa
4.4 mm
13.0 mm
12.7 mm
0,1327 € - 0,1514 € 1000 Varastossa
4.4 mm
13.0 mm
15.9 mm
0,1327 € - 0,1514 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4 mm
13.0 mm
19.1 mm
0,1327 € - 0,1514 € 7911 Varastossa
4.4 mm
13.0 mm
9.5 mm
0,4134 € - 0,4435 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
0,1266 € - 0,1448 € 1745 Varastossa
7.1 mm
17.8 mm
8.0 mm
0,1607 € - 0,1741 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4 mm
13.0 mm
19.1 mm
0,1266 € - 0,1448 € 1775 Varastossa
7.1 mm
17.8 mm
6.0 mm
0,1327 € - 0,1514 € 13466 Varastossa
4.4 mm
13.0 mm
11.1 mm
0,4134 € - 0,4435 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
0,1327 € - 0,1514 € 16665 Varastossa
4.4 mm
13.0 mm
14.3 mm
0,1556 € - 0,1779 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.1 mm
17.8 mm
10.0 mm
0,4134 € - 0,4435 € 1000 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
0,1556 € - 0,1779 € 2975 Varastossa
7.1 mm
17.8 mm
16.0 mm
  • / 5
Liimapintainen välilevy 13.0 mm 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-0

10112380

Hinta-alue
0,1741 € - 0,1607 €

Varastotasot
6998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Liimapintainen välilevy 13.0 mm 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022108

Hinta-alue
0,1514 € - 0,1327 €

Varastotasot
5418 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001295

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
4998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 12.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022023

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1556 €

Varastotasot
2881 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    17.8 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Liimapintainen välilevy 13.0 mm 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-0

10112373

Hinta-alue
0,1741 € - 0,1607 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10001318

Hinta-alue
0,1778 € - 0,1702 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 13.0 mm 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022153

Hinta-alue
0,1514 € - 0,1327 €

Varastotasot
2975 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Liimapintainen välilevy 13.0 mm 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022078

Hinta-alue
0,1514 € - 0,1327 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
19.1 mm;(L)

10022085

Hinta-alue
0,1514 € - 0,1327 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Liimapintainen välilevy 13.0 mm 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022139

Hinta-alue
0,1514 € - 0,1327 €

Varastotasot
7911 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10001301

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 8.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022061

Hinta-alue
0,1448 € - 0,1266 €

Varastotasot
1745 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    17.8 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Liimapintainen välilevy 13.0 mm 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-0

10446928

Hinta-alue
0,1741 € - 0,1607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 6.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022054

Hinta-alue
0,1448 € - 0,1266 €

Varastotasot
1775 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    17.8 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Liimapintainen välilevy 13.0 mm 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022146

Hinta-alue
0,1514 € - 0,1327 €

Varastotasot
13466 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10001288

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 13.0 mm 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022160

Hinta-alue
0,1514 € - 0,1327 €

Varastotasot
16665 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    14.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022016

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1556 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    17.8 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001240

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 16.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022047

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1556 €

Varastotasot
2975 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    17.8 mm
  • Välilevyn pituus
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66