Valikko Haku

Liimapintaiset piirilevytuet

Varastossa

Liimattavissa telineissä on kaksipuolinen teippi ja vetoliuska nopeaa asentamista varten. Niitä saa kolmena vaihtoehtona piirilevyyn kiinnitystä varten: napsautuslukitus, lukkiutumaton ja litteä tuki. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.

Sarjanumero: SR2712

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Pohjan leveys Jalustan pituus Välilevyn pituus Osta
0,4134 € - 0,4435 € 1901 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
22.2 mm
1,291 € - 1,291 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,4134 € - 0,4435 € 6746 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.0 mm
0,4134 € - 0,4435 € 890 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.0 mm
0,3614 € - 0,3847 € 10887 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
0,3614 € - 0,3847 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,3614 € - 0,3847 € 18985 Varastossa
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,256 € - 0,3655 € 2000 Varastossa
2.0 mm
12.7 mm
19.1 mm
0,4134 € - 0,4435 € 5684 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
0,4134 € - 0,4435 € 2331 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
16.0 mm
0,2438 € - 0,253 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.3 mm
0,3614 € - 0,3847 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
0,3614 € - 0,3847 € 300 Varastossa
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,4134 € - 0,4435 € 2000 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.0 mm
0,3614 € - 0,3847 € 1209 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
0,4134 € - 0,4435 € 43158 Varastossa
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,4134 € - 0,4435 € 282 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
8.0 mm
0,4969 € - 0,5325 € 2913 Varastossa
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,3614 € - 0,3847 € 46970 Varastossa
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
0,2272 € - 0,3244 € 797 Varastossa
2.0 mm
12.7 mm
11.1 mm
  • / 5
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 22.2 mm PA UL94 V-2

10013328

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
1901 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10013304

Hinta-alue
1,291 € - 1,291 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 6.0 mm PA UL94 V-2

10013403

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
6746 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 14.0 mm PA UL94 V-2

10013335

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10013410

Hinta-alue
0,3847 € - 0,3614 €

Varastotasot
10887 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10013496

Hinta-alue
0,3847 € - 0,3614 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10151945

Hinta-alue
0,3847 € - 0,3614 €

Varastotasot
18985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150498

Hinta-alue
0,3655 € - 0,256 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10013342

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
5684 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 16.0 mm PA UL94 V-2

10013359

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
2331 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10013434

Hinta-alue
0,253 € - 0,2438 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013380

Hinta-alue
0,3847 € - 0,3614 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10013489

Hinta-alue
0,3847 € - 0,3614 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

10013311

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10013397

Hinta-alue
0,3847 € - 0,3614 €

Varastotasot
1209 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013465

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
43158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10013427

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
282 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-0

10108253

Hinta-alue
0,5325 € - 0,4969 €

Varastotasot
2913 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10001387

Hinta-alue
0,3847 € - 0,3614 €

Varastotasot
46970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150467

Hinta-alue
0,3244 € - 0,2272 €

Varastotasot
797 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    12.7 mm