Valikko Haku

Liimapintaiset piirilevytuet

Varastossa

Liimattavissa telineissä on kaksipuolinen teippi ja vetoliuska nopeaa asentamista varten. Niitä saa kolmena vaihtoehtona piirilevyyn kiinnitystä varten: napsautuslukitus, lukkiutumaton ja litteä tuki. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.

Sarjanumero: SR2712

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Pohjan leveys Jalustan pituus Välilevyn pituus Osta
0,2039 € - 0,293 € 1032 Varastossa
3.0 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,2097 € - 0,2978 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
14.0 mm
6.4 mm
0,7201 € - 0,7995 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
17.9 mm
17.8 mm
19.3 mm
0,5284 € - 0,5859 € 9400 Varastossa
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.2 mm
0,2012 € - 0,2875 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
14.0 mm
3.5 mm
0,2245 € - 0,3176 € 1981 Varastossa
3.5 mm
14.0 mm
7.2 mm
0,6243 € - 0,6941 € 7416 Varastossa
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
12.8 mm
0,768 € - 0,8529 € 24550 Varastossa
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
22.4 mm
0,2313 € - 0,3299 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
14.0 mm
9.2 mm
0,6722 € - 0,7475 € 3100 Varastossa
4.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
16.7 mm
0,4134 € - 0,4435 € 43158 Varastossa
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,8775 € - 2,5739 € 596 Varastossa
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
11.9 mm
0,4134 € - 0,4435 € 1901 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
22.2 mm
0,4134 € - 0,4435 € 5978 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
28.6 mm
0,1124 € - 0,117 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,3614 € - 0,3847 € 68 Varastossa
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
1,291 € - 1,291 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,3614 € - 0,3847 € 1209 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
1,5607 € - 1,5607 € 7076 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
0,2204 € - 0,3148 € 980 Varastossa
2.0 mm
12.7 mm
9.5 mm
  • / 5
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150399

Hinta-alue
0,293 € - 0,2039 €

Varastotasot
1032 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 14.0 mm 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10556832

Hinta-alue
0,2978 € - 0,2097 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    14.0 mm
Liimapintainen välilevy 17.9 mm 19.3 mm PA UL94 V-2

10381588

Hinta-alue
0,7995 € - 0,7201 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
  • Pohjan leveys
    17.9 mm
  • Välilevyn pituus
    19.3 mm
Liimapintainen välilevy 18.0 mm 8.2 mm PA UL94 V-2

10381557

Hinta-alue
0,5859 € - 0,5284 €

Varastotasot
9400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Jalustan pituus
    18.0 mm
  • Pohjan leveys
    18.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.2 mm
Liimapintainen välilevy 14.0 mm 3.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150382

Hinta-alue
0,2875 € - 0,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    14.0 mm
Liimapintainen välilevy 14.0 mm 7.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150368

Hinta-alue
0,3176 € - 0,2245 €

Varastotasot
1981 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    14.0 mm
Liimapintainen välilevy 18.0 mm 12.8 mm PA UL94 V-2

10381564

Hinta-alue
0,6941 € - 0,6243 €

Varastotasot
7416 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Jalustan pituus
    18.0 mm
  • Pohjan leveys
    18.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.8 mm
Liimapintainen välilevy 18.0 mm 22.4 mm PA UL94 V-2

10381595

Hinta-alue
0,8529 € - 0,768 €

Varastotasot
24550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Jalustan pituus
    18.0 mm
  • Pohjan leveys
    18.0 mm
  • Välilevyn pituus
    22.4 mm
Liimapintainen välilevy 14.0 mm 9.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150375

Hinta-alue
0,3299 € - 0,2313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    14.0 mm
Liimapintainen välilevy 20.0 mm 16.7 mm PA UL94 V-2

10381571

Hinta-alue
0,7475 € - 0,6722 €

Varastotasot
3100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Jalustan pituus
    20.0 mm
  • Pohjan leveys
    20.0 mm
  • Välilevyn pituus
    16.7 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013465

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
43158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 18.0 mm 11.9 mm PA UL94 V-2

10331736

Hinta-alue
2,5739 € - 0,8775 €

Varastotasot
596 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    18.0 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 22.2 mm PA UL94 V-2

10013328

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
1901 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 28.6 mm PA UL94 V-2

10013366

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
5978 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001325

Hinta-alue
0,117 € - 0,1124 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013441

Hinta-alue
0,3847 € - 0,3614 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10013304

Hinta-alue
1,291 € - 1,291 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10013397

Hinta-alue
0,3847 € - 0,3614 €

Varastotasot
1209 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013281

Hinta-alue
1,5607 € - 1,5607 €

Varastotasot
7076 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150450

Hinta-alue
0,3148 € - 0,2204 €

Varastotasot
980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    12.7 mm