Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Kohopintaiset laippasuojukset ovat liimapintaisia ja ne on helppo irrottaa ja kiinnittää.Erityisliima tarttuu lujasti eikä jätä tahroja normaalioloissaSopii DIN- ja ANSI-laipoihin. Materiaali: Kumi Väri: Musta Sarjanumero: SR1361
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | T | OD | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126,1625 € - 305,7105 € | 22 Varastossa |
ANSI 36"
|
0.059 in
1.5 mm
|
40.236 in
1022.0 mm
|
||
| 52,5871 € - 110,433 € | 29 Varastossa |
DIN 600
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
| 119,495 € - 250,9396 € | 15 Varastossa |
30"
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 24,5342 € - 51,5219 € | 120 Varastossa |
DIN 300
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.961 in
380 mm
|
||
| 34,337 € - 101,2314 € | 55 Varastossa |
DIN 400
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.882 in
505 mm
|
||
| 37,3353 € - 78,4042 € | 34 Varastossa |
DIN 350
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.717 in
450 mm
|
||
| 19,0168 € - 39,9353 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
DIN 250
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 187,7584 € - 394,2926 € | 10 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 110,5411 € - 267,8453 € | 20 Varastossa |
DIN 800
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| 46,7273 € - 98,1275 € | 27 Varastossa |
DIN 500
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 0,4531 € - 1,5209 € | 1614 Varastossa |
ANSI 3/4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 72,398 € - 108,0754 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
| 13,7731 € - 25,3872 € | 461 Varastossa |
ANSI 8"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 1,2787 € - 2,6853 € | 540 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 1,1089 € - 3,3063 € | 800 Varastossa |
DIN 40
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 4,5043 € - 12,3054 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
DIN 150
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 0,8817 € - 2,3662 € | 100 Varastossa |
DIN 32
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 1,2554 € - 4,0539 € | 988 Varastossa |
DIN 50
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 0,6831 € - 2,0154 € | 575 Varastossa |
DIN 25
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 19,0168 € - 39,9353 € | 96 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.795 in
325.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa