Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Kohopintaiset laippasuojukset ovat liimapintaisia ja ne on helppo irrottaa ja kiinnittää.Erityisliima tarttuu lujasti eikä jätä tahroja normaalioloissaSopii DIN- ja ANSI-laipoihin. Materiaali: Kumi Väri: Musta Sarjanumero: SR1361
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | T | OD | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1788 € - 2,5013 € | 86 Varastossa |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 33,6251 € - 52,9883 € | 303 Varastossa |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 9,0634 € - 19,0332 € | 122 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
| 1,9474 € - 4,0895 € | 560 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 44,4273 € - 93,2973 € | 28 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
||
| 42,8583 € - 90,0024 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ANSI 22"
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
| 34,2275 € - 71,8777 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
| 1,6976 € - 3,5651 € | 290 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 0,4483 € - 1,4267 € | 1549 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 7,4889 € - 15,7268 € | 39 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
| 2,30 € - 4,8301 € | 100 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,7113 € - 4,5617 € | 52 Varastossa |
ANSI 2.1⁄2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| 19,0168 € - 39,9353 € | 96 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.795 in
325.0 mm
|
||
| 38,2252 € - 80,273 € | 82 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.504 in
470.0 mm
|
||
| 47,7405 € - 100,2551 € | 19 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
| 1,8072 € - 3,7951 € | 454 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 5,2135 € - 10,9484 € | 100 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
||
| 0,5857 € - 1,23 € | 420 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 7,4752 € - 15,6981 € | 370 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
||
| 1,9715 € - 4,1401 € | 30 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa