Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Kohopintaiset laippasuojukset ovat liimapintaisia ja ne on helppo irrottaa ja kiinnittää.Erityisliima tarttuu lujasti eikä jätä tahroja normaalioloissaSopii DIN- ja ANSI-laipoihin. Materiaali: Kumi Väri: Musta Sarjanumero: SR1361
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | T | OD | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119,495 € - 250,9396 € | 15 Varastossa |
30"
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 52,5871 € - 110,433 € | 29 Varastossa |
DIN 600
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
| 164,8259 € - 346,1345 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 126,1625 € - 305,7105 € | 22 Varastossa |
ANSI 36"
|
0.059 in
1.5 mm
|
40.236 in
1022.0 mm
|
||
| 37,3353 € - 78,4042 € | 34 Varastossa |
DIN 350
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.717 in
450 mm
|
||
| 24,5342 € - 51,5219 € | 120 Varastossa |
DIN 300
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.961 in
380 mm
|
||
| 34,337 € - 101,2314 € | 55 Varastossa |
DIN 400
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.882 in
505 mm
|
||
| 4,5043 € - 12,3054 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
DIN 150
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 1,2554 € - 4,0539 € | 988 Varastossa |
DIN 50
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 1,1089 € - 3,3063 € | 800 Varastossa |
DIN 40
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 0,6831 € - 2,0154 € | 575 Varastossa |
DIN 25
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 0,8817 € - 2,3662 € | 100 Varastossa |
DIN 32
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 1,9441 € - 6,584 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
DIN 65
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 72,398 € - 108,0754 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
| 4,8603 € - 9,6028 € | 790 Varastossa |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3012 € - 1,1184 € | 19147 Varastossa |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,4531 € - 1,5209 € | 1614 Varastossa |
ANSI 3/4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6,8591 € - 19,0044 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
DIN 200
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 0,4483 € - 1,4267 € | 1549 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,8072 € - 3,7951 € | 454 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa