Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Kohopintaiset laippasuojukset ovat liimapintaisia ja ne on helppo irrottaa ja kiinnittää.Erityisliima tarttuu lujasti eikä jätä tahroja normaalioloissaSopii DIN- ja ANSI-laipoihin. Materiaali: Kumi Väri: Musta Sarjanumero: SR1361
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | T | OD | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119,7278 € - 251,4284 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
| 8,4747 € - 17,7969 € | 50 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
||
| 0,7329 € - 1,5392 € | 1300 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
| 12,6504 € - 26,566 € | 50 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.016 in
356.0 mm
|
||
| 5,3942 € - 11,3279 € | 290 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 1,265 € - 2,6566 € | 201 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 12,0344 € - 25,2722 € | 124 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| 16,8947 € - 35,4788 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.929 in
430.0 mm
|
||
| 11,5004 € - 24,1509 € | 65 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 0,5106 € - 1,0723 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 153,0654 € - 321,4373 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
| 11,6921 € - 24,5534 € | 54 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.622 in
346.0 mm
|
||
| 3,3581 € - 7,052 € | 234 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
| 2,30 € - 4,8301 € | 90 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 52,1031 € - 109,4166 € | 100 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 12,8147 € - 26,911 € | 10 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 88,4302 € - 185,7034 € | 25 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
| 9,0223 € - 18,9469 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 44,3314 € - 93,096 € | 30 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 8,9949 € - 18,8894 € | 55 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa