Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Kohopintaiset laippasuojukset ovat liimapintaisia ja ne on helppo irrottaa ja kiinnittää.Erityisliima tarttuu lujasti eikä jätä tahroja normaalioloissaSopii DIN- ja ANSI-laipoihin. Materiaali: Kumi Väri: Musta Sarjanumero: SR1361
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | T | OD | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7113 € - 4,5617 € | 52 Varastossa |
ANSI 2.1⁄2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| 0,5857 € - 1,23 € | 420 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 38,2252 € - 80,273 € | 82 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.504 in
470.0 mm
|
||
| 11,6921 € - 24,5534 € | 54 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.622 in
346.0 mm
|
||
| 1,265 € - 2,6566 € | 201 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 44,3314 € - 93,096 € | 30 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 2,0854 € - 4,3793 € | 100 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 88,4302 € - 185,7034 € | 25 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
| 2,30 € - 4,8301 € | 90 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 41,1688 € - 86,4545 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
| 17,278 € - 36,2839 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 16,8947 € - 35,4788 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.929 in
430.0 mm
|
||
| 8,9949 € - 18,8894 € | 55 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
| 52,1031 € - 109,4166 € | 100 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 12,6504 € - 26,566 € | 50 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.016 in
356.0 mm
|
||
| 1,9715 € - 4,1401 € | 30 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 9,0223 € - 18,9469 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,5106 € - 1,0723 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,7329 € - 1,5392 € | 1300 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
| 119,7278 € - 251,4284 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa