Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Kohopintaiset laippasuojukset ovat liimapintaisia ja ne on helppo irrottaa ja kiinnittää.Erityisliima tarttuu lujasti eikä jätä tahroja normaalioloissaSopii DIN- ja ANSI-laipoihin. Materiaali: Kumi Väri: Musta Sarjanumero: SR1361
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | T | OD | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6256 € - 1,7595 € | 988 Varastossa |
DIN 20
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 3,943 € - 13,8005 € | 48 Varastossa |
DIN 125
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
| 3,2584 € - 7,274 € | 780 Varastossa |
ANSI 3"
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 0,3025 € - 1,4433 € | 350 Varastossa |
DIN 15
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10266571 | 3,1489 € - 8,1653 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
DIN 100
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.22 in
158.0 mm
|
|
| 1,8072 € - 3,9676 € | 2100 Varastossa |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 38,0473 € - 62,3899 € | 114 Varastossa |
ANSI 14"
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.339 in
415.0 mm
|
||
| 13,9922 € - 35,8238 € | 17 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
| 50,4239 € - 65,7537 € | 26 Varastossa |
ANSI 16"
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.701 in
475.0 mm
|
||
| 0,4791 € - 1,0061 € | 1000 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 2,4233 € - 7,389 € | 901 Varastossa |
DIN 80
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 0,8817 € - 2,3662 € | 100 Varastossa |
DIN 32
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 6,8591 € - 19,0044 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
DIN 200
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 0,6831 € - 2,0154 € | 575 Varastossa |
DIN 25
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 4,5043 € - 12,3054 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
DIN 150
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 1,2554 € - 4,0539 € | 988 Varastossa |
DIN 50
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 1,1089 € - 3,3063 € | 800 Varastossa |
DIN 40
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 164,8259 € - 346,1345 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 52,5871 € - 110,433 € | 29 Varastossa |
DIN 600
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
| 34,337 € - 101,2314 € | 55 Varastossa |
DIN 400
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.882 in
505 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa