Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.
Materiaali: PE Väri: Musta Sarjanumero: SR1373
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | OD | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,3437 € - 24,8354 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20 in
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
| 1,1199 € - 3,1051 € | 125 Varastossa |
2-1/2 in
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 1,3316 € - 3,4788 € | 34 Varastossa |
3.0 in
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 1,0487 € - 2,9326 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.0 in
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 31,503 € - 33,1733 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24 in
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 19,5096 € - 21,6865 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14 in
|
21 in
533.4 mm
|
||
| 20,3174 € - 22,5627 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16 in
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
| 6,3252 € - 14,088 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10 in
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 0,7243 € - 1,978 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
31.8 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 0,6325 € - 1,7595 € | 45 Varastossa |
25.4 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 2,1631 € - 4,8014 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
101.6 mm
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 17,0863 € - 18,962 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0 in
|
25 in
635.0 mm
|
||
| 50,5061 € - 53,1621 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
914.4 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 4,5591 € - 10,1491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
203.2 mm
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| 0,6444 € - 1,7336 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/4 in
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
| 8,5158 € - 18,9469 € | 110 Varastossa |
12 in
|
19 in
482.6 mm
|
||
| 0,7886 € - 2,1908 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
38.1 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,59 € - 1,6445 € | 110 Varastossa |
12.7 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 5,3009 € - 8,2459 € | 218 Varastossa |
152.4 mm
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 4,4993 € - 6,9989 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
127.0 mm
|
10 in
254.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa