Näitä lineaarisia holkkikelkkoja käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä liikkuvien osien ohjaamiseen ja tukemiseen. Kotelo tarjoaa helpon ratkaisun, kun tämä kelkka asennetaan käyttökohteen liikkuvaan osaan.
Alumiinikotelo auttaa pitämään painon alhaisena, kun taas holkin sisällä olevat karkaistut teräskuulat kannattelevat kuormia ja helpottavat liikettä. Käytettäväksi vain karkaistuilla lineaarisilla akseleilla.
Voi kestää lämpötiloja välillä 20 C ja +80 C. Teräksisiä kuulapidikkeitä voidaan toimittaa korkeamman lämpötilan, jopa +120 C:n käyttökohteisiin, ilman päätytiivisteitä. Käytetään yleisesti käyttökohteissa, kuten elintarvikkeiden pakkauskoneissa, painatuskoneissa, tietokoneissa tai työkalujen teroituskoneissa.
Sarjanumero: SRL1751, SRL1750
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d1 tol H6 | h1 | Pallohäkin materiaali | d3 | l1 | Kelkkamalli | d2 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67,10 € - 83,88 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
136.0
|
Pitkä
|
M8x18
|
||
25,35 € - 31,69 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
22.0
|
Stainless
|
3.4
|
58.0
|
Pitkä
|
M4x8
|
||
43,98 € - 54,97 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
30.0
|
Stainless
|
4.3
|
39.0
|
Normaali
|
M5x10
|
||
21,18 € - 26,47 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
44.0
|
Normaali
|
M5x12
|
||
21,10 € - 26,38 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
40.0
|
78.0
|
Resin
|
8.6
|
90.0
|
Vakio
|
M10x25
|
||
50,02 € - 62,52 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
89.0
|
Pitkä
|
M5x12
|
||
23,18 € - 28,98 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
53.0
|
Normaali
|
M6x12
|
||
47,60 € - 59,50 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
39.0
|
Normaali
|
M5x10
|
||
23,01 € - 28,76 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
67.0
|
Normaali
|
M8x18
|
||
31,46 € - 39,32 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
38.5
|
Stainless
|
4.3
|
89.0
|
Pitkä
|
M5x12
|
||
53,14 € - 66,43 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
28.3
|
Lyhyt
|
M6x12
|
||
13,99 € - 17,49 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
44.0
|
Vakio
|
M5x12
|
||
47,45 € - 59,31 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
89.0
|
Pitkä
|
M5x12
|
||
36,09 € - 45,11 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
38.5
|
Stainless
|
4.3
|
22.3
|
Lyhyt
|
M5x12
|
||
23,98 € - 29,98 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
77.0
|
Pitkä
|
M5x10
|
||
56,58 € - 70,72 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
40.4
|
Lyhyt
|
M8x18
|
||
33,02 € - 41,27 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
136.0
|
Pitkä
|
M8x18
|
||
32,90 € - 41,13 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
67.0
|
Vakio
|
M8x18
|
||
87,70 € - 109,63 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
72.3
|
Lyhyt
|
M10x25
|
||
35,15 € - 43,94 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
22.3
|
Lyhyt
|
M5x12
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa