Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
54 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol H6 h1 Pallohäkin materiaali d3 l1 Kelkkamalli d2 Osta
59,14 € - 73,93 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
41.0
Resin
5.2
106.0
Pitkä
M6x12
51,58 € - 64,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
38.5
Stainless
4.3
44.0
Normaali
M5x12
23,98 € - 29,98 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
30.0
Resin
4.3
77.0
Pitkä
M5x10
17,58 € - 21,98 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
41.0
Resin
5.2
53.0
Vakio
M6x12
15,86 € - 19,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
59.5
Resin
6.8
76.0
Vakio
M8x18
21,18 € - 26,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
38.5
Resin
4.3
44.0
Normaali
M5x12
25,35 € - 31,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
22.0
Stainless
3.4
58.0
Pitkä
M4x8
53,14 € - 66,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
41.0
Stainless
5.2
28.3
Lyhyt
M6x12
40,41 € - 50,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
30.0
Stainless
4.3
20.3
Lyhyt
M5x10
20,29 € - 25,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
41.0
Resin
5.2
53.0
Normaali
M6x12
13,99 € - 17,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
38.5
Resin
4.3
44.0
Vakio
M5x12
196,54 € - 245,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
78.0
Resin
8.6
56.4
Lyhyt
M10x25
25,02 € - 31,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
51.5
Resin
6.8
67.0
Normaali
M8x18
24,94 € - 31,17 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
22.0
Stainless
3.4
30.0
Normaali
M4x8
  • / 3
Lineaarikuljetin 106.0 M6x12 54.0 Alumiini

20262853

Hinta-alue
73,93 € - 59,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Pitkä
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    106.0
  • d2
    M6x12
Lineaarikuljetin 44.0 M5x12 50.0 Alumiini

20262761

Hinta-alue
64,47 € - 51,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Normaali
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12
Lineaarikuljetin 77.0 M5x10 44.0 Alumiini

20262952

Hinta-alue
29,98 € - 23,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Pitkä
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M5x10
Lineaarikuljetin 53.0 M6x12 54.0 Alumiini

20262778

Hinta-alue
21,98 € - 17,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Vakio
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Lineaarikuljetin 76.0 M8x18 78.0 Alumiini

20262808

Hinta-alue
19,82 € - 15,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Vakio
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    76.0
  • d2
    M8x18
Lineaarikuljetin 44.0 M5x12 50.0 Alumiini

20263201

Hinta-alue
26,47 € - 21,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Normaali
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12
Lineaarikuljetin 58.0 M4x8 34.0 Alumiini

20262914

Hinta-alue
31,69 € - 25,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Pitkä
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Lineaarikuljetin 28.3 M6x12 54.0 Alumiini

20263089

Hinta-alue
66,43 € - 53,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Lyhyt
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Lineaarikuljetin 20.3 M5x10 44.0 Alumiini

20263027

Hinta-alue
50,51 € - 40,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Lyhyt
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    20.3
  • d2
    M5x10
Lineaarikuljetin 53.0 M6x12 54.0 Alumiini

20263270

Hinta-alue
25,36 € - 20,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Normaali
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Lineaarikuljetin 44.0 M5x12 50.0 Alumiini

20263256

Hinta-alue
17,49 € - 13,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Vakio
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12
Lineaarikuljetin 56.4 M10x25 102.0 Alumiini

20263195

Hinta-alue
245,67 € - 196,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Lyhyt
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    56.4
  • d2
    M10x25
Lineaarikuljetin 67.0 M8x18 76.0 Alumiini

20263263

Hinta-alue
31,27 € - 25,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Normaali
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    67.0
  • d2
    M8x18
Lineaarikuljetin 30.0 M4x8 34.0 Alumiini

20263249

Hinta-alue
31,17 € - 24,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Normaali
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4x8