Pitkiä laipallisia kuulaholkkeja käytetään lineaarisen liikkeen käyttökohteissa, joissa ne tarjoavat sileän ja tarkan liikkeen lineaarisessa akselissa. Keskilaippa helpottaa kiinnittämistä, ja pituus tarjoaa paremman kuormankantokyvyn. Ne koostuvat kotelosta, jossa on 4-6 pyöreän kuulan rivi kehikossa.
Niissä on alhainen kitka joka vähentää kulumista, ja lisäksi ne kykenevät kannattelemaan raskaita kuormia, sillä kuulalaakerit jakavat kuorman tasaisesti holkille, minimoiden näin jännityskeskittymää ja pidentäen järjestelmän käyttöikää. Sen tiivisteet auttavat suojaamaan laakerin sisäosia pölyltä ja lialta.
Se kykenee kestämään lämpötiloja välillä -20C ja+80C: ihanteellinen eri käyttökohteisiin, kuten automaatiojärjestelmiin, elintarvikepakkauskoneisiin ja tuotantoprosesseihin.
Materiaali: Teräs, Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1730, SRL1733, SRL1732
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d4 | d5 | d6 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,68 € - 58,12 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
||
| 60,87 € - 86,95 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
15.0
|
45.0
|
32.0
|
||
| 165,17 € - 235,96 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
||
| 58,43 € - 83,47 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
8.0
|
36.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
46.0
|
||
| 106,99 € - 152,84 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
||
| 58,42 € - 83,45 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
||
| 69,83 € - 99,76 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
42.0
|
||
| 88,27 € - 126,10 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
8.0
|
36.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
46.0
|
||
| 24,30 € - 34,71 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
32.0
|
||
| 41,34 € - 59,05 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
8.0
|
29.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
40.0
|
||
| 36,61 € - 52,30 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.4
|
6.5
|
20.0
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
28.0
|
||
| 37,95 € - 54,22 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
8.0
|
29.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
40.0
|
||
| 66,67 € - 95,24 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.6
|
11.0
|
62.0
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
76.0
|
||
| 71,00 € - 101,43 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
||
| 46,22 € - 66,03 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
42.0
|
||
| 179,35 € - 256,22 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
14.0
|
94.0
|
50.0
|
75.0
|
192.0
|
112.0
|
||
| 45,26 € - 64,65 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
8.0
|
29.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
29.0
|
||
| 47,68 € - 68,12 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.4
|
6.5
|
20.0
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
20.0
|
||
| 31,05 € - 44,35 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
42.0
|
||
| 101,47 € - 144,95 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa